Schneider-Electric Therbas
 
XESD1191 Imagem Schneider electric
XESD1191
BLOCO CONTATOS REVERSAO 1 ESTA
Schneider Electric
Características
Principal
Linha de produto Harmony XAC
Tipo de produto ou componente Bloco de contato
Nome do componente XESD
Tipo de circuito elétrico Circuito de potência
Aplicação do bloco de contatos Velocidade única
Tipo de bloco de contatos Duplo
Tipo de acionamento 2 retornos por mola
Compatibilidade do produto XACB
Intertravamento Mecânico Com interbloqueio mecânico
Tipo e composição dos contatos 2 NA
Descrição de polos 2 polos
Montagem do bloco Montagem frontal
Operação dos contatos Ação rápida
Complementar
Conexões - terminais Terminais de parafuso, 1 x 2,5 mm² Com ou sem a extremidade do cabo
Terminais de parafuso, 2 x 1,5 mm² Com ou sem a extremidade do cabo
Centros de fixação horizontais 40 mm
Durabilidade mecânica 500000 ciclos
1000000 ciclos
[Ithe] corrente térmica convencional em isolamento 12 A
[Ui] tensão nominal de isolação 600 V conforme CSA
[Uimp] tensão nominal suportável de impulso 6 kV IEC 60947-1
Força de funcionamento 17 N
Proteção contra curto-circuito 10 A proteção por fusível por cartucho fusível tipo aM
Potência de funcionamento nominal em W 2200 W CA-3 a 240 V conforme IEC 60947-3, apêndice A
2200 W CA-4 a 400 V conforme IEC 60947-3, apêndice A
Potência nominal em cv 2 hp a 240 V, CSA certificado
3 hp a 600 V, CSA certificado
5 hp a 400 V, CSA certificado
Durabilidade elétrica 300000 ciclos CA-3, 2200 W a 240 V , taxa de funcionamento < 10 cic/mn , fator de carga = 0,4 conforme IEC 60947-3, apêndice A
300000 ciclos CA-3, 2200 W a 400 V , taxa de funcionamento < 10 cic/mn , fator de carga = 0,4 conforme IEC 60947-3, apêndice A
300000 ciclos CA-4, 2200 W a 240 V , taxa de funcionamento < 10 cic/mn , fator de carga = 0,4 conforme IEC 60947-3, apêndice A
300000 ciclos CA-4, 2200 W a 400 V , taxa de funcionamento < 10 cic/mn , fator de carga = 0,4 conforme IEC 60947-3, apêndice A
500000 ciclos CA-3, 1500 W a 240 V , taxa de funcionamento < 10 cic/mn , fator de carga = 0,4 conforme IEC 60947-3, apêndice A
500000 ciclos CA-4, 1500 W a 240 V , taxa de funcionamento < 10 cic/mn , fator de carga = 0,4 conforme IEC 60947-3, apêndice A
800000 ciclos CA-3, 1500 W a 400 V , taxa de funcionamento < 10 cic/mn , fator de carga = 0,4 conforme IEC 60947-3, apêndice A
800000 ciclos CA-4, 1500 W a 400 V , taxa de funcionamento < 10 cic/mn , fator de carga = 0,4 conforme IEC 60947-3, apêndice A
Descrição dos terminais ISO nº 1 (23-24)NF
(13-14)NA
B
Descrição de terminais ISO nº 2 (43-44)NF
(33-34)NF
B
Identificador de terminal (11-12)NF
(13-14)NA
Meio ambiente
Normas IEC 60947-3
CSA C22.2 No 14
IEC 60947-3
Temperatura ambiente para funcionamento -25…70 °C
Temperatura ambiente para armazenamento -40…70 °C
Resistência à vibração 15 gn (f= 10…500 Hz) conforme IEC 60068-2-6
Resistência ao choque 100 gn conforme IEC 60068-2-27
Classe de proteção contra choques elétricos Classe II conforme IEC 61140
Unidades de embalagem
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 7,000 cm
Package 1 Width 7,000 cm
Package 1 Length 9,000 cm
Package 1 Weight 160,000 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 42
Package 2 Height 30,000 cm
Package 2 Width 30,000 cm
Package 2 Length 40,000 cm
Package 2 Weight 7,016 kg
Unit Type of Package 3 P06
Number of Units in Package 3 336
Package 3 Height 75,000 cm
Package 3 Width 60,000 cm
Package 3 Length 80,000 cm
Package 3 Weight 60,696 kg
Oferta sustentável
Regulamentação REACH
print Declaração REACh
REACH isento de SVHC Sim
Diretiva RoHS da UE Conformidade proativa (produto fora do âmbito jurídico da RoHS da UE)
print Declaração RoHS da EU
Sem metais pesados tóxicos Sim
Sem mercúrio Sim
Informações de Isenção RoHS
print Sim
Regulamento RoHS da China
print Declaração RoHS China
REEE O produto deve ser descartado nos mercados da União Europeia seguindo a coleta de resíduos específica e nunca deve terminar em lixeiras
Pegada de carbono (kg.eq.CO2) 1
Garantia contratual
Garantia 18 meses