|
|
|
XESD1281
BLOCO CONTATOS REVERSAO 2 ESTA
|
|
|
|
|
Fim de comercialização ABR 04, 2024
|
|
|
|
|
Principal
Linha de produto
|
Harmony XAC
|
Tipo de produto ou componente
|
Bloco de contato
|
Nome do componente
|
XESD
|
Tipo de circuito elétrico
|
Circuito de controle
|
Aplicação do bloco de contatos
|
2 velocidades
|
Tipo de bloco de contatos
|
Duplo
|
Tipo de acionamento
|
2 retornos por mola
|
Compatibilidade do produto
|
XACB
XACM
|
Intertravamento Mecânico
|
Com interbloqueio mecânico
|
Tipo e composição dos contatos
|
1 F/A + 1 NA
|
Montagem do bloco
|
Montagem frontal
|
Operação dos contatos
|
Escalonado
Ação rápida
|
Complementar
Conexões - terminais
|
Terminais de parafuso, 1 x 2,5 mm² Com ou sem a extremidade do cabo
Terminais de parafuso, 2 x 1,5 mm² Com ou sem a extremidade do cabo
|
Durabilidade mecânica
|
1000000 ciclos
|
Designação de código de contato
|
A300 CA-15, Ue = 240 V, Ie = 3 A conforme IEC 60947-5-1, apêndice A
Q300 CC-13, Ue = 250 V, Ie = 0,27 A conforme IEC 60947-5-1, apêndice A
|
[Ithe] corrente térmica convencional em isolamento
|
10 A
|
[Ui] tensão nominal de isolação
|
500 V (graus de poluição 3) conforme IEC 60947-1
|
[Uimp] tensão nominal suportável de impulso
|
6 kV IEC 60947-1
|
Maximum resistance across terminals
|
25 MOhm
|
Força de funcionamento
|
15 N
25 N
|
Proteção contra curto-circuito
|
10 A proteção por fusível por cartucho fusível tipo gG
|
Potência de funcionamento nominal em W
|
140 W CC-13 para 1000000 ciclos , taxa de funcionamento < 60 cic/mn a 24 V , fator de carga = 0,5 (indutivo carga) conforme IEC 60947-5-1, apêndice C
140 W CC-13 para 1000000 ciclos , taxa de funcionamento < 60 cic/mn a 48 V , fator de carga = 0,5 (indutivo carga) conforme IEC 60947-5-1, apêndice C
95 W CC-13 para 1000000 ciclos , taxa de funcionamento < 60 cic/mn a 120 V , fator de carga = 0,5 (indutivo carga) conforme IEC 60947-5-1, apêndice C
|
Potência de funcionamento nominal em VA
|
100 VA CA-15 para 1000000 ciclos , taxa de funcionamento < 60 cic/mn a 48 V 50/60 Hz , fator de carga = 0,5 (indutivo carga)
450 VA CA-15 para 1000000 ciclos , taxa de funcionamento < 60 cic/mn a 127 V 50/60 Hz , fator de carga = 0,5 (indutivo carga)
50 VA CA-15 para 1000000 ciclos , taxa de funcionamento < 60 cic/mn a 24 V 50/60 Hz , fator de carga = 0,5 (indutivo carga)
750 VA CA-15 para 1000000 ciclos , taxa de funcionamento < 60 cic/mn a 230 V 50/60 Hz , fator de carga = 0,5 (indutivo carga)
|
Descrição dos terminais ISO nº 1
|
B
(33-34)NF_CL
(13-14-11-12)OF
|
Descrição de terminais ISO nº 2
|
(43-44)NF_CL
(23-24-21-22)OF
B
|
Identificador de terminal
|
(13-14)NA
(11-12)NF
|
Peso líquido
|
0,19 kg
|
Meio ambiente
Normas
|
CSA C22.2 No 14
IEC 60947-5-1
IEC 60947-5-1
|
Temperatura ambiente para funcionamento
|
-25…70 °C
|
Temperatura ambiente para armazenamento
|
-40…70 °C
|
Resistência à vibração
|
15 gn (f= 10…500 Hz) conforme IEC 60068-2-6
|
Resistência ao choque
|
100 gn conforme IEC 60068-2-27
|
Classe de proteção contra choques elétricos
|
Classe II conforme IEC 61140
|
Unidades de embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
7,0 cm
|
Package 1 Width
|
7,0 cm
|
Package 1 Length
|
9,0 cm
|
Package 1 Weight
|
185,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
42
|
Package 2 Height
|
30,0 cm
|
Package 2 Width
|
30,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
8,358 kg
|
Oferta sustentável
Regulamentação REACH
|
Declaração REACh
|
REACH isento de SVHC
|
Sim
|
Diretiva RoHS da UE
|
Conformidade proativa (produto fora do âmbito jurídico da RoHS da UE)
Declaração RoHS da EU
|
Sem metais pesados tóxicos
|
Sim
|
Sem mercúrio
|
Sim
|
Informações de Isenção RoHS
|
Sim
|
Regulamento RoHS da China
|
Declaração RoHS China
|
REEE
|
O produto deve ser descartado nos mercados da União Europeia seguindo a coleta de resíduos específica e nunca deve terminar em lixeiras
|
Pegada de carbono (kg.eq.CO2)
|
1
|
Garantia contratual
|
|