|
|
|
XESD1291
BLOCO PARA CIRC.FORCA REVERSA 2 XESD1291
|
|
|
|
|
Fim de comercialização ABR 04, 2024
|
|
|
|
|
Principal
Linha de produto
|
Harmony XAC
|
Tipo de produto ou componente
|
Bloco de contato
|
Nome do componente
|
XESD
|
Tipo de circuito elétrico
|
Circuito de potência
|
Aplicação do bloco de contatos
|
2 velocidades
|
Tipo de bloco de contatos
|
Duplo
|
Tipo de acionamento
|
2 retornos por mola
|
Compatibilidade do produto
|
XACB
|
Intertravamento Mecânico
|
Com interbloqueio mecânico
|
Tipo e composição dos contatos
|
2 NA + 1 F/A
|
Descrição de polos
|
2 polos
|
Montagem do bloco
|
Montagem frontal
|
Operação dos contatos
|
Ação rápida
Escalonado
|
Complementar
Conexões - terminais
|
Terminais de parafuso, 1 x 2,5 mm² Com ou sem a extremidade do cabo
Terminais de parafuso, 2 x 1,5 mm² Com ou sem a extremidade do cabo
|
Centros de fixação horizontais
|
40 mm
|
Durabilidade mecânica
|
500000 ciclos
1000000 ciclos
|
[Ithe] corrente térmica convencional em isolamento
|
12 A
|
[Ui] tensão nominal de isolação
|
600 V conforme CSA
|
[Uimp] tensão nominal suportável de impulso
|
6 kV IEC 60947-1
|
Força de funcionamento
|
17 N
|
Proteção contra curto-circuito
|
10 A proteção por fusível por cartucho fusível tipo aM
|
Potência de funcionamento nominal em W
|
2200 W CA-3 a 240 V conforme IEC 60947-3, apêndice A
2200 W CA-4 a 400 V conforme IEC 60947-3, apêndice A
|
Potência nominal em cv
|
2 hp a 240 V, CSA certificado
3 hp a 600 V, CSA certificado
5 hp a 400 V, CSA certificado
|
Durabilidade elétrica
|
300000 ciclos CA-3, 2200 W a 240 V , taxa de funcionamento < 10 cic/mn , fator de carga = 0,4 conforme IEC 60947-3, apêndice A
300000 ciclos CA-3, 2200 W a 400 V , taxa de funcionamento < 10 cic/mn , fator de carga = 0,4 conforme IEC 60947-3, apêndice A
300000 ciclos CA-4, 2200 W a 240 V , taxa de funcionamento < 10 cic/mn , fator de carga = 0,4 conforme IEC 60947-3, apêndice A
300000 ciclos CA-4, 2200 W a 400 V , taxa de funcionamento < 10 cic/mn , fator de carga = 0,4 conforme IEC 60947-3, apêndice A
500000 ciclos CA-3, 1500 W a 240 V , taxa de funcionamento < 10 cic/mn , fator de carga = 0,4 conforme IEC 60947-3, apêndice A
500000 ciclos CA-4, 1500 W a 240 V , taxa de funcionamento < 10 cic/mn , fator de carga = 0,4 conforme IEC 60947-3, apêndice A
800000 ciclos CA-3, 1500 W a 400 V , taxa de funcionamento < 10 cic/mn , fator de carga = 0,4 conforme IEC 60947-3, apêndice A
800000 ciclos CA-4, 1500 W a 400 V , taxa de funcionamento < 10 cic/mn , fator de carga = 0,4 conforme IEC 60947-3, apêndice A
|
Descrição dos terminais ISO nº 1
|
(13-14)NA
B
(23-24)NF
(51-52-54)OC
|
Descrição de terminais ISO nº 2
|
B
(43-44)NF
(61-62-64)OC
(33-34)NF
|
Identificador de terminal
|
(13-14)NA
(11-12)NF
|
Peso do produto
|
0,19 kg
|
Meio ambiente
Normas
|
IEC 60947-3
CSA C22.2 No 14
IEC 60947-3
|
Temperatura ambiente para funcionamento
|
-25…70 °C
|
Temperatura ambiente para armazenamento
|
-40…70 °C
|
Resistência à vibração
|
15 gn (f= 10…500 Hz) conforme IEC 60068-2-6
|
Resistência ao choque
|
100 gn conforme IEC 60068-2-27
|
Classe de proteção contra choques elétricos
|
Classe II conforme IEC 61140
|
Unidades de embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
7,000 cm
|
Package 1 Width
|
7,000 cm
|
Package 1 Length
|
9,000 cm
|
Package 1 Weight
|
188,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
42
|
Package 2 Height
|
30,000 cm
|
Package 2 Width
|
30,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
8,292 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P06
|
Number of Units in Package 3
|
336
|
Package 3 Height
|
75,000 cm
|
Package 3 Width
|
80,000 cm
|
Package 3 Length
|
60,000 cm
|
Package 3 Weight
|
74,336 kg
|
Oferta sustentável
Regulamentação REACH
|
Declaração REACh
|
REACH isento de SVHC
|
Sim
|
Diretiva RoHS da UE
|
Conformidade proativa (produto fora do âmbito jurídico da RoHS da UE)
Declaração RoHS da EU
|
Sem metais pesados tóxicos
|
Sim
|
Sem mercúrio
|
Sim
|
Informações de Isenção RoHS
|
Sim
|
Regulamento RoHS da China
|
Declaração RoHS China
|
REEE
|
O produto deve ser descartado nos mercados da União Europeia seguindo a coleta de resíduos específica e nunca deve terminar em lixeiras
|
Pegada de carbono (kg.eq.CO2)
|
1
|
Garantia contratual
|
|