|
|
|
XPSAK371144
Relé de Segurança - Parada de Emergência - PL e / SILCL 3 - Conector Parafuso - 230 Vac
|
|
|
|
|
Fim de comercialização JUL 07, 2022
|
|
Fim do Standard de serviços DEZ 31, 2023
|
|
|
Principal
Linha de produto
|
Automação Preventa Safety
|
Tipo de produto ou componente
|
Módulo de segurança Preventa
|
Nome do módulo de segurança
|
XPSAK
|
Aplicação do módulo de segurança
|
P/ monit. cortina luz seg. ou perímetros/tapete detecção, int. e parada emerg.
|
Função do módulo
|
Ligação de 2 canais para monitoramento de parada de emergência múltipla
Monitoramento do sensor de proximidade
Monitoramento de uma proteção removível
Tapete de detecção e monitoramento de perímetros
Parada de emergência c/ ligação de 2 canais p/ monitoramento de 2 contatos NF
Ligação de 1 canal para monitoramento de parada de emergência
Monitoramento proteção removível associada a 2 interruptores e início automático
Monitoramento de equipamento de proteção eletrosensível (ESPE)
|
Nível de segurança
|
Pode atingir PL e/categoria 4 conforme EN/ISO 13849-1
Pode atingir SILCL 3 conforme EN/IEC 62061
|
Dados de fiabilidade de segurança
|
CC > 99 % conforme EN/ISO 13849-1
MTTFd = 154,5 anos conforme EN/ISO 13849-1
PFHd = 7,39E-9 1/h conforme EN/IEC 62061
|
Tipo de início
|
Configurável
|
Conexões - terminais
|
Conexão por parafuso com pinos, 1 x 0,14...1 x 2,5 mm² Flexível com extremidade do cabo, com aro duplo
Conexão por parafuso com pinos, 1 x 0,14...1 x 2,5 mm² Sólido com extremidade do cabo, com aro duplo
Conexão por parafuso com pinos, 1 x 0,25...1 x 1,5 mm² Flexível com extremidade do cabo, com aro duplo
Conexão por parafuso com pinos, 1 x 0,25...1 x 2,5 mm² Flexível com extremidade do cabo, com aro duplo
Conexão por parafuso com pinos, 2 x 0,14...2 x 0,75 mm² Flexível com extremidade do cabo, com aro duplo
Conexão por parafuso com pinos, 2 x 0,14...2 x 0,75 mm² Sólido com extremidade do cabo, com aro duplo
Conexão por parafuso com pinos, 2 x 0,25...2 x 1 mm² Flexível com extremidade do cabo, com aro duplo
Conexão por parafuso com pinos, 2 x 0,5...2 x 1,5 mm² Flexível com extremidade do cabo, com aro duplo
|
Tipo de saída
|
Abertura instantânea de relé, 3 NA circuito(s), sem tensão
|
Número de circuitos adicionais
|
1 NF + 4 saídas de estado sólido
|
Tensão nominal de fornecimento [Us]
|
230 V CA - 15...10 %
24 V CC - 15...10 %
|
Complementar
Tempo de sincronização entre entradas
|
Ilimitado (início manual)
2 ou 4 dependendo da fiação (início automático)
|
Frequência de alimentação
|
50/60 Hz
|
Consumo de potência em VA
|
6 VA CA
|
Tipo de proteção de entrada
|
Interno, eletrônico
|
Tensão de circuito de controle
|
24 V CC
|
Maximum line resistance
|
28 Ohm
|
Capacidade de corte
|
180 VA retenção CA-15 C300 saída do relé
1800 VA irrupção CA-15 C300 saída do relé
|
Capacidade de corte
|
1,5 A a 24 V (CC-13) constante temporal: 50 ms para saída do relé
|
Corrente térmica de saída
|
6 A por relé para saída do relé
|
[Ith] corrente térmica convencional ao ar livre
|
18 A
|
Classificação do fusível associado
|
4 A gG ou gL para saída do relé conforme EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 parte 200
6 A Ação rápida para saída do relé conforme EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 parte 200
|
Corrente de saída mínima
|
10 mA para saída do relé
|
Tensão de saída mínima
|
17 V para saída do relé
|
Maximum response time on input open
|
40 ms
|
[Ui] tensão nominal de isolação
|
300 V (graus de poluição 2) conforme IEC 60947-5-1
300 V (graus de poluição 2) conforme DIN VDE 0110 parte 1
|
[Uimp] tensão suportável de impulso nominal
|
4 kV categoria de sobretensão III conforme IEC 60947-5-1
4 kV categoria de sobretensão III conforme DIN VDE 0110 parte 1
|
Sinalização local
|
4 LEDs
|
Consumo de corrente
|
30 mA a 24 V CA a na fonte de alimentação
|
Suporte de montagem
|
Trilho DIN de 35mm
|
Peso líquido
|
0,4 kg
|
Meio ambiente
Normas
|
EN/ISO 13850
EN/IEC 60947-5-1
EN 1088/ISO 14119
EN/IEC 60204-1
|
Certificações do produto
|
CSA
UL
TÜV
|
Grau de proteção IP
|
IP20 (Terminais) conforme EN/IEC 60529
IP40 (invólucro) conforme EN/IEC 60529
|
Temperatura ambiente para funcionamento
|
-10…55 °C
|
Temperatura ambiente para armazenamento
|
-25…85 °C
|
Unidades de embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
6,2 cm
|
Package 1 Width
|
12,5 cm
|
Package 1 Length
|
10,5 cm
|
Package 1 Weight
|
465,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
12
|
Package 2 Height
|
15,0 cm
|
Package 2 Width
|
30,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
6,056 kg
|
Oferta sustentável
Número SCIP
|
2c93de33-f1a7-4205-a4cb-b7b5cc7f1502
|
Regulamentação REACH
|
Declaração REACh
|
Diretiva RoHS da UE
|
Conformidade proativa (produto fora do âmbito jurídico da RoHS da UE)
|
Sem mercúrio
|
Sim
|
Informações de Isenção RoHS
|
Sim
|
Regulamento RoHS da China
|
Declaração RoHS China
|
Divulgação ambiental
|
Perfil ambiental do produto
|
Perfil de circularidade
|
Informação sobre o fim da vida útil
|
REEE
|
O produto deve ser descartado nos mercados da União Europeia seguindo a coleta de resíduos específica e nunca deve terminar em lixeiras
|
Sem PVC
|
Sim
|
Garantia contratual
|
|