|
|
|
XPSATR39530P
Relé de Segurança - Temporizador - PL e / SILCL 3 - Conector Parafuso - 115...230 Vac
|
|
|
|
|
Fim de comercialização JAN 23, 2021
|
|
Fim do Standard de serviços DEZ 31, 2023
|
|
|
Principal
Linha de produto
|
Automação Preventa Safety
|
Tipo de produto ou componente
|
Módulo de segurança Preventa
|
Nome do módulo de segurança
|
XPSATR
|
Aplicação do módulo de segurança
|
Parada de emergência e guarda de proteção
|
Função do módulo
|
Ligação de 1 canal para monitoramento de parada de emergência
Ligação de 2 canal para monitoramento de parada de emergência
Monitoramento resguardo
|
Nível de segurança
|
Pode atingir PL e/categoria 4 saídas de segurança instantâneas conforme EN/ISO 13849-1
Pode atingir SILCL 3 saídas de segurança de atraso conforme EN/IEC 62061
|
Dados de fiabilidade de segurança
|
CC > 99 % conforme EN/ISO 13849-1
MTTFd = 85 anos conforme EN/ISO 13849-1
PFHd = 2E-9 1 / h conforme EN/IEC 62061
|
Tipo de início
|
Automático
Manual
|
Conexões - terminais
|
Terminais de braçadeiras com parafusos cativos, bloco de terminal removível, 1 x 0,25...1 x 2,5 mm² Flexível com extremidade do cabo, sem aro
Terminais de braçadeiras com parafusos cativos, bloco de terminal removível, 1 x 0,25...1 x 1,5 mm² Flexível com extremidade do cabo, com aro
Terminais de braçadeiras com parafusos cativos, bloco de terminal removível, 2 x 0,25...2 x 1 mm² Flexível com extremidade do cabo, sem aro
Terminais de braçadeiras com parafusos cativos, bloco de terminal removível, 1 x 0,2...1 x 2,5 mm² sólido ou flexível Sem a extremidade do cabo
Terminais de braçadeiras com parafusos cativos, bloco de terminal removível, 2 x 0,2...2 x 1 mm² sólido ou flexível Sem a extremidade do cabo
Terminais de braçadeiras com parafusos cativos, bloco de terminal removível, 2 x 0,5...2 x 1,5 mm² Flexível com extremidade do cabo, com aro
|
Tipo de saída
|
Abertura instantânea de relé, 3 NA circuito(s), sem tensão
Abertura de intervalo de atraso do relé, 3 NA circuito(s), sem tensão
|
Número de circuitos adicionais
|
1 NC
|
Tensão nominal de fornecimento [Us]
|
115..0,230 V CA - 15...10 %
|
Complementar
Tempo de sincronização entre entradas
|
1 s
|
Frequência de alimentação
|
50/60 Hz
|
Consumo de potência em W
|
3,2 W CA
|
Consumo de potência em VA
|
6,3 VA
|
Tipo de proteção de entrada
|
Interno, eletrônico
|
Faixa de tempo de atraso
|
0...30 s
|
Tensão de circuito de controle
|
24 V CC
|
Capacidade de corte
|
3 A a 24 V (CC-13) para saída do relé
|
Corrente térmica de saída
|
6 Um para saídas instantâneas e de atraso de tempo
|
[Ith] corrente térmica convencional ao ar livre
|
8 A
|
Classificação do fusível associado
|
6 A gG para saídas instantâneas e de atraso de tempo conforme EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 parte 200
|
Corrente de saída mínima
|
10 mA para saída do relé
|
Tensão de saída mínima
|
17 V para saída do relé
|
Maximum response time on input open
|
20 ms
|
[Ui] tensão nominal de isolação
|
300 V
|
[Uimp] tensão suportável de impulso nominal
|
4 kV categoria de sobretensão III conforme EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0110 partes 1 e 2
|
Sinalização local
|
5 LEDs
|
Suporte de montagem
|
Trilho DIN de 35mm
|
Meio ambiente
Normas
|
EN 62061
EN/IEC 60947-5-1
EN/IEC 61496-1
EN/ISO 13849-1
EN 60204-1
EN 50156-1
|
Certificações do produto
|
UL
TÜV
CSA
|
Grau de proteção IP
|
IP20 (Terminais) conforme EN/IEC 60529
IP40 (invólucro) conforme EN/IEC 60529
|
Temperatura ambiente para funcionamento
|
-25…55 °C
|
Temperatura ambiente para armazenamento
|
-25…75 °C
|
Unidades de embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
6,2 cm
|
Package 1 Width
|
11,5 cm
|
Package 1 Length
|
12,3 cm
|
Package 1 Weight
|
352,0 g
|
Oferta sustentável
Garantia contratual
|
|