|
|
|
XPSBF1132
RELE SEG CAT4 24VCC 2NA2AUX BIMANUAL
|
|
|
Principal
Gama do Equipamento
|
Automação Preventa Safety
|
Tipo do produto ou componente
|
Módulo de segurança Preventa
|
Nome do módulo de segurança
|
XPSBF
|
Aplicação do módulo de segurança
|
Para monitoramento elétrico de estações de controle a duas mãos
|
Função do módulo
|
Monitoramento de estação de controlo a duas mãos e interruptor a pedal
|
Nível de segurança
|
Pode atingir PL e/categoria 4 para EN/ISO 13849-1
Pode atingir SILCL 3 para EN/IEC 62061
|
Dados de fiabilidade de segurança
|
CC > 99 % para EN/ISO 13849-1
MTTFd = 50,1 anos para EN/ISO 13849-1
PFHd = 1,3E-8 1/h para EN/IEC 62061
|
Conexões - terminais
|
Terminais de braçadeiras com parafusos cativos, 1 x 0,14...1 x 2,5 mm² flexível sem ponta do cabo
Terminais de braçadeiras com parafusos cativos, 1 x 0,14...1 x 2,5 mm² sólido sem ponta do cabo
Terminais de braçadeiras com parafusos cativos, 1 x 0,25...1 x 1,5 mm² flexível com extremidade do cabo, com aro
Terminais de braçadeiras com parafusos cativos, 1 x 0,25...1 x 2,5 mm² flexível com extremidade do cabo, sem aro
Terminais de braçadeiras com parafusos cativos, 2 x 0,14...2 x 0,75 mm² flexível sem ponta do cabo
Terminais de braçadeiras com parafusos cativos, 2 x 0,14...2 x 0,75 mm² sólido sem ponta do cabo
Terminais de braçadeiras com parafusos cativos, 2 x 0,25...2 x 1 mm² flexível com extremidade do cabo, sem aro
Terminais de braçadeiras com parafusos cativos, 2 x 0,5...2 x 1,5 mm² flexível com extremidade do cabo, com aro duplo
|
Tipo de saída
|
Relé, 2 NA circuito(s), sem tensão
|
Número de circuitos adicionais
|
2 saídas de estado sólido
|
Tensão nominal de fornecimento [Us]
|
24 V CC - 20...20 %
|
Complementar
Tempo de sincronização entre entradas
|
0,5 s
|
Maximum power consumption in W
|
2,5 W
|
Tipo de proteção de entrada
|
Interno, eletrônico
|
Número de entradas
|
1 NF + NA
|
Compatibilidade de entrada
|
Controle a duas mãos para EN 574/ISO 13851-III C
|
Tensão de circuito de controle
|
24 V CC
|
Capacidade de corte
|
180 VA retenção CA-15 C300 saída de relé
1800 VA irrupção CA-15 C300 saída de relé
|
Capacidade de corte
|
20 mA a 24 V of circuito de saída de estado sólido
1,5 A a 24 V (CC-13) constante temporal: 50 ms of saída de relé
|
Corrente térmica de saída
|
4,2 A por relé of saída de relé
|
[Ith] corrente térmica ao ar livre convencional
|
8,4 A
|
Classificação do fusível associado
|
4 A gG of saída de relé para EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 parte 200
6 A golpe rápido of saída de relé para EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 parte 200
|
Corrente de saída mínima
|
10 mA of saída de relé
|
Tensão de saída mínima
|
17 V of saída de relé
|
Maximum response time on input open
|
20 ms
|
[Ui] tensão de isolamento nominal
|
300 V (graus de Poluição 2) para IEC 60947-5-1
300 V (graus de Poluição 2) para DIN VDE 0110 parte 1
|
[Uimp] tensão suportável de impulso nominal
|
4 kV categoria de sobretensão III para IEC 60947-5-1
4 kV categoria de sobretensão III para DIN VDE 0110 parte 1
|
Sinalização local
|
3 LEDs
|
Consumo de corrente
|
8 mA a 24 V CC na fonte de alimentação
|
Suporte de montagem
|
Calha DIN simétrica de 35 mm
|
Peso
|
0,15 kg
|
Meio ambiente
Normas
|
EN 574 tipo III C/ISO 13851
EN/IEC 60204-1
EN/IEC 60947-5-1
|
Certificações do produto
|
CSA
UL
TÜV
|
Grau de proteção IP
|
IP20 (terminais) para EN/IEC 60529
IP40 (invólucro) para EN/IEC 60529
|
Temperatura ambiente
|
-10…55 °C
|
Temperatura do ar para armazenamento
|
-25…85 °C
|
Oferta sustentável
Garantia contratual
|
|