Schneider-Electric Therbas
 
XPSMCTS32 Imagem Schneider electric
XPSMCTS32
CONECTOR PARA PREVENTA XPSMC32 COM PARAFUSOS XPSMCTS32
Schneider Electric
Características
Principal
Linha de produto Automação Preventa Safety
Designação de acessórios/peças separadas Conector de parafuso de ligação
Tipo de acessórios/peças separadas Conector de parafuso
Categoria de acessórios/peças separadas Acessórios de conexão
Compatibilidade do produto XPSMC32Z
XPSMC32ZC
XPSMC32ZP
Destino dos acessórios/peças separadas Controlador de segurança configurável
Complementar
Torque de aperto 0,5…0,6 N.m
Comprimento da decapagem do fio 10 mm
Peso líquido 0,11 kg
Unidades de embalagem
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 4,800 cm
Package 1 Width 5,700 cm
Package 1 Length 7,500 cm
Package 1 Weight 114,000 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 100
Package 2 Height 30,000 cm
Package 2 Width 30,000 cm
Package 2 Length 40,000 cm
Package 2 Weight 12,035 kg
Oferta sustentável
Regulamentação REACH
print Declaração REACh
REACH isento de SVHC Sim
Diretiva RoHS da UE Conformidade proativa (produto fora do âmbito jurídico da RoHS da UE)
print Declaração RoHS da EU
Sem metais pesados tóxicos Sim
Sem mercúrio Sim
Informações de Isenção RoHS
print Sim
Regulamento RoHS da China
print Declaração RoHS China
Sem PVC Sim
Garantia contratual
Garantia 18 meses