Schneider-Electric Therbas
XS118BLFAL2 Imagem Schneider electric
XS118BLFAL2
SENSOR INDUTIVO CA D18 2 FIOS NA 5MM CABO 2M
HOJE
NOV 21, 2024
Fim de comercialização
MAR 27, 2024
Principal
Linha de produto Telemecanique Sensores de proximidade indutivos XS
Nome da série Função genérica
Tipo do sensor Sensor de proximidade indutivo
Nome do sensor XS1
Design do sensor M18 cilíndrico
Tamanho 58 mm
Tipo de corpo Fixo
Material do invólucro Latão niquelado
Tipo de sinal de saída Digital
Técnica de fiação 2 fios
[Sn] distância de detecção nominal 5 mm
Função de saída digital 1 NA
Conexão elétrica Cabo
Comprimento do cabo 2 m
Tensão nominal de fornecimento [Us] 24...240 V CA
Capacidade de comutação em mA 5...300 mA
Grau de proteção IP IP67 conforming to IEC 60529
Complementar
Rosca ISO M18 x 1
Face de detecção Frontal
Aceitação de montagem embutida do detector Possibilidade de montagem embutida
Material Metal
Material frontal PPS
Zona de funcionamento 0…4 mm
Curso do diferencial 1...15% de Sr
Tipo de circuito de saída CA
Composição de cabos 2 x 0,34 mm²
Material de isolamento do fio PVC
LED de status Estado de saída: 1 LED (Amarelo)
Limites de tensão de alimentação 20…264 V CA
Maximum residual current 1,5 mA estado aberto
Maximum voltage drop <4,5 V (fechado)
Maximum delay first up 40 ms
Resposta de atraso máximo 10 ms
Maximum delay recovery 15 ms
Gravação CE
Comprimento roscado 58 mm
Comprimento 58 mm
Peso líquido 0,12 kg
Meio ambiente
Certificações do produto CCC
CSA
UL
Temperatura ambiente para funcionamento -25…70 °C
Temperatura ambiente para armazenamento -40…85 °C
Resistência à vibração 25 gn amplitude = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) conforme IEC 60068-2-6
Resistência ao choque 50 gn para 11 ms conforme IEC 60068-2-27
Unidades de embalagem
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Garantia contratual
Garantia 18 meses