Schneider-Electric Therbas
XS1M08MA230 Imagem Schneider electric
XS1M08MA230
SENSOR INDUTIVO CA/CC D08 NA CABO
HOJE
NOV 21, 2024
Fim de comercialização
MAR 27, 2024
Principal
Linha de produto Telemecanique Sensores de proximidade indutivos XS
Nome da série Função genérica
Tipo do sensor Sensor de proximidade indutivo
Aplicação específica do produto -
Nome do sensor XS1
Design do sensor M8 cilíndrico
Tamanho 50 mm
Tipo de corpo Fixo
Material do invólucro Aço inoxidável
Tipo de sinal de saída Digital
Técnica de fiação 2 fios
[Sn] distância de detecção nominal 1 mm
Função de saída digital 1 NA
Conexão elétrica Cabo
Comprimento do cabo 2 m
Tensão nominal de fornecimento [Us] 24..0,210 V CC
24...240 V CA
Capacidade de comutação em mA 5...100 mA
Grau de proteção IP IP67
Complementar
Rosca ISO M8 x 1
Face de detecção Frontal
Aceitação de montagem embutida do detector Possibilidade de montagem embutida
Material Aço inoxidável
Material frontal PPS
Tipo de circuito de saída CA/CC
Composição de cabos 2 x 0,11 mm²
Material de isolamento do fio PvR
Frequência de comutação <= 25 Hz CA
<= 3.000 Hz CC
Gravação CE
Altura 8 mm
Comprimento 50 mm
Peso líquido 0,035 kg
Meio ambiente
Certificações do produto CSA
CCC
UL
Temperatura ambiente para funcionamento -25…80 °C
Unidades de embalagem
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 2,100 cm
Package 1 Width 9,700 cm
Package 1 Length 15,300 cm
Package 1 Weight 42,000 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 44
Package 2 Height 30 cm
Package 2 Width 30 cm
Package 2 Length 40 cm
Package 2 Weight 3,188 kg
Oferta sustentável
Número SCIP 3bc2f5da-1620-4d53-878c-410a857f3212
Diretiva RoHS da UE Conformidade proativa (produto fora do âmbito jurídico da RoHS da UE)
Sem mercúrio Sim
Informações de Isenção RoHS
print Sim
Perfil de circularidade
print Informação sobre o fim da vida útil
Garantia contratual
Garantia 18 meses