Schneider-Electric Therbas
XS1M12MA250 Imagem Schneider electric
XS1M12MA250
SENSOR INDUTIVO D12 CA/CC NA 2MM CABO
HOJE
NOV 21, 2024
Fim de comercialização
MAR 27, 2024
Principal
Linha de produto Telemecanique Sensores de proximidade indutivos XS
Nome da série Função genérica
Tipo do sensor Sensor de proximidade indutivo
Configuração de fiação 2 fios
Tipo de circuito de saída CA/CC
Tipo de proteção Proteção contra curtos-circuitos multitensão
Aplicação do dispositivo 2-fios AC proteção contra curto circuito
Nome do sensor XS1
Design do sensor M12 cilíndrico
Tamanho 55 mm
Tipo de corpo Fixo
Aceitação de montagem embutida do detector Possibilidade de montagem embutida
Material Metal
Tipo de sinal de saída Digital
Técnica de fiação 2 fios
[Sn] distância de detecção nominal 2 mm
Função de saída digital 1 NA
Conexão elétrica Cabo
Comprimento do cabo 2 m
Tensão nominal de fornecimento [Us] 24...210 V CC
24...240 V CA 50/60 Hz
Capacidade de comutação em mA 5...200 mA CA/CC com proteção contra sobrecargas e curtos-circuitos
Grau de proteção IP Isolamento duplo IP68 conforming to IEC 60529
Complementar
Tipo de rosca M12 x 1
Face de detecção Frontal
Material frontal PPS
Material do invólucro Latão niquelado
Zona de funcionamento 0…1,6 mm
Curso do diferencial 1...15% de Sr
Composição de cabos 2 x 0,34 mm²
Material de isolamento do fio PVC
LED de status Estado de saída: 1 LED (Amarelo)
Limites de tensão de alimentação 20…264 V CA/CC
Maximum residual current 1,5 mA estado aberto
Frequência de comutação <= 4.000 Hz CC
<= 25 Hz CA
Maximum voltage drop <5,5 V (estado fechado)
Maximum delay first up 70 ms
Resposta de atraso máximo 0,2 ms
Maximum delay recovery 0,2 ms
Gravação CE
Comprimento roscado 42 mm
Comprimento 57 mm
Peso líquido 0,075 kg
Meio ambiente
Certificações do produto CCC
UL
CSA
Temperatura ambiente para funcionamento -25…70 °C
Temperatura ambiente para armazenamento -40…85 °C
Resistência à vibração 25 gn amplitude = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) conforme IEC 60068-2-6
Resistência ao choque 50 gn para 11 ms conforme IEC 60068-2-7
Unidades de embalagem
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 4,2 cm
Package 1 Width 9,6 cm
Package 1 Length 13 cm
Package 1 Weight 94 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 22
Package 2 Height 15 cm
Package 2 Width 30 cm
Package 2 Length 40 cm
Package 2 Weight 2,523 kg
Oferta sustentável
Número SCIP 3bc2f5da-1620-4d53-878c-410a857f3212
Diretiva RoHS da UE Conformidade proativa (produto fora do âmbito jurídico da RoHS da UE)
Sem mercúrio Sim
Informações de Isenção RoHS
print Sim
Perfil de circularidade
print Informação sobre o fim da vida útil
Garantia contratual
Garantia 18 meses