|
XS1M18DA9AV
SENSOR INDUTIVO CC D18 4FIOS NA+NF XS1M18DA9AV
|
|
|
|
|
Fim de comercialização MAR 27, 2024
|
|
|
|
|
Principal
Linha de produto
|
Telemecanique Sensores de proximidade indutivos XS
|
Nome da série
|
Função genérica
|
Tipo do sensor
|
Sensor de proximidade indutivo
|
Nome do sensor
|
XS1
|
Design do sensor
|
M18 cilíndrico
|
Tipo de corpo
|
Fixo
|
Aceitação de montagem embutida do detector
|
Possibilidade de montagem embutida
|
Material
|
Metal
|
Tipo de sinal de saída
|
Digital
|
Técnica de fiação
|
2 fios
|
[Sn] distância de detecção nominal
|
5 mm
|
Função de saída digital
|
1 NA ou 1 NF programável
|
Tipo de circuito de saída
|
CC
|
Tipo de saída digital
|
PNP e NPN
|
Conexão elétrica
|
Cabo
|
Comprimento do cabo
|
5 m
|
Tensão nominal de fornecimento [Us]
|
12...48 V CC com Proteção contra polaridade reversa
|
Capacidade de comutação em mA
|
<= 100 mA com proteção contra sobrecargas e curtos-circuitos
|
Complementar
Tipo de rosca
|
M18 x 1
|
Face de detecção
|
Frontal
|
Material frontal
|
PPS
|
Material do invólucro
|
Latão niquelado
|
Zona de funcionamento
|
0…4 mm
|
Curso do diferencial
|
1...15% de Sr
|
Composição de cabos
|
3 x 0,34 mm²
|
Material de isolamento do fio
|
PVC
|
LED de status
|
Estado de saída: 1 LED (Amarelo)
|
Limites de tensão de alimentação
|
10…36 V CC
|
Maximum voltage drop
|
<2,6 V (fechado)
|
Consumo de corrente
|
0...10 mA sem carga
|
Maximum delay first up
|
5 ms
|
Resposta de atraso máximo
|
0,15 ms
|
Maximum delay recovery
|
0,35 ms
|
Gravação
|
CE
UKCA
|
Comprimento roscado
|
70 mm
|
Comprimento
|
80 mm
|
Meio ambiente
Temperatura ambiente para funcionamento
|
-25…70 °C
|
Temperatura ambiente para armazenamento
|
-40…85 °C
|
Resistência à vibração
|
25 gn amplitude = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) conforme IEC 60068-2-6
|
Resistência ao choque
|
50 gn para 11 ms conforme IEC 60068-2-27
|
Unidades de embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
5,100 cm
|
Package 1 Width
|
14,000 cm
|
Package 1 Length
|
14,800 cm
|
Package 1 Weight
|
242,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
22
|
Package 2 Height
|
30 cm
|
Package 2 Width
|
30 cm
|
Package 2 Length
|
40 cm
|
Package 2 Weight
|
6,519 kg
|
Oferta sustentável
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
Informação sobre o fim da vida útil
|
Garantia contratual
|