|
XS1M30MA250L1
SENSOR INDUTIVO D30 CA/CC NA 10MM CABO 5M XS1M30MA250L1
|
|
|
|
|
Fim de comercialização MAR 27, 2024
|
|
|
|
|
Principal
Linha de produto
|
Telemecanique Sensores de proximidade indutivos XS
|
Nome da série
|
Função genérica
|
Tipo do sensor
|
Sensor de proximidade indutivo
|
Configuração de fiação
|
2 fios
|
Tipo de circuito de saída
|
CA/CC
|
Tipo de proteção
|
Proteção contra curtos-circuitos multitensão
|
Aplicação do dispositivo
|
2-fios AC proteção contra curto circuito
|
Nome do sensor
|
XS1
|
Design do sensor
|
M30 cilíndrico
|
Tamanho
|
60 mm
|
Tipo de corpo
|
Fixo
|
Aceitação de montagem embutida do detector
|
Possibilidade de montagem embutida
|
Material
|
Metal
|
Tipo de sinal de saída
|
Digital
|
Técnica de fiação
|
2 fios
|
[Sn] distância de detecção nominal
|
10 mm
|
Função de saída digital
|
1 NA
|
Conexão elétrica
|
Cabo
|
Comprimento do cabo
|
5 m
|
Tensão nominal de fornecimento [Us]
|
24...210 V CC
24...240 V CA 50/60 Hz
|
Capacidade de comutação em mA
|
5...300 mA CA com proteção contra sobrecargas e curtos-circuitos
5...200 mA CC com proteção contra sobrecargas e curtos-circuitos
|
Grau de proteção IP
|
Isolamento duplo IP68 conforming to IEC 60529
|
Complementar
Tipo de rosca
|
M30 x 1.5
|
Face de detecção
|
Frontal
|
Material frontal
|
PPS
|
Material do invólucro
|
Latão niquelado
|
Zona de funcionamento
|
0…8 mm
|
Curso do diferencial
|
1...15% de Sr
|
Composição de cabos
|
2 x 0,34 mm²
|
Material de isolamento do fio
|
PVC
|
LED de status
|
Estado de saída: 1 LED (Amarelo)
Alimentação ligada: 1 LED (Verde)
|
Limites de tensão de alimentação
|
20…264 V CA/CC
|
Maximum residual current
|
1,5 mA estado aberto
|
Frequência de comutação
|
<= 2.000 Hz CC
<= 25 Hz CA
|
Maximum voltage drop
|
<5,5 V (estado fechado)
|
Maximum delay first up
|
70 ms
|
Resposta de atraso máximo
|
2 ms
|
Maximum delay recovery
|
5 ms
|
Gravação
|
CE
|
Comprimento roscado
|
51 mm
|
Comprimento
|
60 mm
|
Peso líquido
|
0,325 kg
0,205 kg
|
Meio ambiente
Certificações do produto
|
CCC
CSA
UL
|
Temperatura ambiente para funcionamento
|
-25…70 °C
|
Temperatura ambiente para armazenamento
|
-40…85 °C
|
Resistência à vibração
|
25 gn amplitude = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) conforme IEC 60068-2-6
|
Resistência ao choque
|
50 gn para 11 ms conforme IEC 60068-2-7
|
Unidades de embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
6,700 cm
|
Package 1 Width
|
9,500 cm
|
Package 1 Length
|
13,000 cm
|
Package 1 Weight
|
258,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
14
|
Package 2 Height
|
15 cm
|
Package 2 Width
|
30 cm
|
Package 2 Length
|
40 cm
|
Package 2 Weight
|
3,919 kg
|
Oferta sustentável
Número SCIP
|
3bc2f5da-1620-4d53-878c-410a857f3212
|
Diretiva RoHS da UE
|
Conformidade proativa (produto fora do âmbito jurídico da RoHS da UE)
|
Sem mercúrio
|
Sim
|
Informações de Isenção RoHS
|
Sim
|
Perfil de circularidade
|
Informação sobre o fim da vida útil
|
Garantia contratual
|