Schneider-Electric Therbas
 
XS1M30MB250 Imagem Schneider electric
XS1M30MB250
SENSOR INDUTIVO D30 CA/CC NF 10MM CABO
Telemecanique
Características
Principal
Gama do Equipamento OsiSense XS
Nome da série Função genérica
Tipo do sensor Sensor de proximidade indutivo
Configuração de fiação 2 fios
Tipo de circuito de saída CA/CC
Tipo de proteção Proteção contra curtos-circuitos
Aplicativo do dispositivo 2-fios AC proteção contra curto circuito
Nome do sensor XS1
Design do sensor M30 cilíndrico
Tamanho 60 mm
Tipo de corpo Fixo
Aceitação de montagem embutida do detector Possibilidade de montagem embutida
Material Metal
Tipo de sinal de saída Digital
Técnica de fiação 2 fios
[Sn] distância de detecção nominal 10 mm
Função de saída digital 1 NF
Conexão elétrica Cabo
Comprimento do cabo 2 m
Tensão nominal de fornecimento [Us] 24...210 V CC
24...240 V CA 50/60 Hz
Capacidade de comutação em mA 5...300 mA CA com proteção contra sobrecargas e curtos-circuitos
5...200 mA CC com proteção contra sobrecargas e curtos-circuitos
Grau de proteção IP Isolamento duplo IP68 para IEC 60529
Complementar
Tipo de rosca M30 x 1,5
Face de detecção Frontal
Material frontal PPS
Material do invólucro Latão niquelado
Zona de funcionamento 0…8 mm
Curso do diferencial 1...15% de Sr
Composição de cabos 2 x 0,34 mm²
Material de isolamento do fio PvR
LED de status Estado de saída: 1 LED (amarelo)
Alimentação ligada: 1 LED (verde)
Limites de tensão de alimentação 20…264 V CA/CC
Maximum residual current 1,5 mA estado aberto
Frequência de comutação <= 2.000 Hz CC
<= 25 Hz CA
Maximum voltage drop <5,5 V (estado fechado)
Maximum delay first up 70 ms
Maximum delay response 2 ms
Maximum delay recovery 5 ms
Sinalização CE
Comprimento roscado 51 mm
Altura 30 mm
Comprimento 60 mm
Peso 0,205 kg
Meio ambiente
Certificações do produto CCC
CSA
UL
Temperatura ambiente -25…70 °C
Temperatura do ar para armazenamento -40…85 °C
Resistência à vibração 25 gn amplitude = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) para IEC 60068-2-6
Resistência ao choque 50 gn of 11 ms para IEC 60068-2-7
Oferta sustentável
Situação da oferta sustentável Produto Green Premium
Regulamento REACh
print Declaração REACh
Diretiva RoHS da UE Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
print Declaração RoHS da EU
Sem mercúrio Sim
Informações das isenções RoHS
print Sim
Divulgação Ambiental
print Perfil ambiental do produto
Perfil de Circularidade
print Informação sobre o fim da vida útil
Garantia contratual
Garantia 18 meses