Schneider-Electric Therbas
XS1N05PB310 Imagem Schneider electric
XS1N05PB310
SENSOR INDUTIVO D05 CC PNP NF METALIC
HOJE
NOV 21, 2024
Fim de comercialização
MAR 27, 2024
Principal
Linha de produto Telemecanique Sensores de proximidade indutivos XS
Nome da série Função genérica
Tipo do sensor Sensor de proximidade indutivo
Aplicação do dispositivo -
Nome do sensor XS1
Design do sensor M5 cilíndrico
Tamanho 28 mm
Tipo de corpo Fixo
Aceitação de montagem embutida do detector Possibilidade de montagem embutida
Material Metal
Tipo de sinal de saída Digital
Técnica de fiação 3 fios
[Sn] distância de detecção nominal 1 mm
Função de saída digital 1 NF
Tipo de circuito de saída CC
Tipo de saída digital PNP
Conexão elétrica Cabo
Comprimento do cabo 2 m
Tensão nominal de fornecimento [Us] 5 ... 24 V CC
Capacidade de comutação em mA <= 100 mA com proteção contra sobrecargas e curtos-circuitos
Grau de proteção IP IP67 conforming to IEC 60529
Complementar
Tipo de rosca M5 x 0.5
Face de detecção Frontal
Material frontal PPS
Material do invólucro Latão niquelado
Zona de funcionamento 0…0,8 mm
Composição de cabos 3 x 0,11 mm²
Material de isolamento do fio PVC
LED de status Estado de saída: 1 LED (Amarelo)
Limites de tensão de alimentação 5…30 V CC
Frequência de comutação <= 5.000 Hz
Maximum voltage drop <2 V (fechado)
Consumo de corrente <= 10 mA sem carga
Maximum delay first up 5 ms
Resposta de atraso máximo 1 ms
Maximum delay recovery 1 ms
Gravação CE
Comprimento roscado 24 mm
Comprimento 28 mm
Meio ambiente
Certificações do produto CSA
UL
Temperatura ambiente para funcionamento -25…70 °C
Temperatura ambiente para armazenamento -40…85 °C
Resistência à vibração 25 gn amplitude = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) conforme IEC 60068-2-6
Resistência ao choque 50 gn para 11 ms conforme IEC 60068-2-27
Unidades de embalagem
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 2,100 cm
Package 1 Width 7,000 cm
Package 1 Length 15,000 cm
Package 1 Weight 34,000 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 22
Package 2 Height 15 cm
Package 2 Width 30 cm
Package 2 Length 40 cm
Package 2 Weight 1,055 kg
Oferta sustentável
Número SCIP 3bc2f5da-1620-4d53-878c-410a857f3212
Diretiva RoHS da UE Conformidade proativa (produto fora do âmbito jurídico da RoHS da UE)
Sem mercúrio Sim
Informações de Isenção RoHS
print Sim
Perfil de circularidade
print Informação sobre o fim da vida útil
Garantia contratual
Garantia 18 meses