|
XS2M18KP340
SENSOR INDUTIVO CC D18 PROGRAMAVEL 8MM XS2M18KP340
|
|
|
|
|
Fim de comercialização MAR 27, 2024
|
|
|
|
|
Principal
Linha de produto
|
Telemecanique Sensores de proximidade indutivos XS
|
Nome da série
|
Função genérica
|
Tipo do sensor
|
Sensor de proximidade indutivo
|
Nome do sensor
|
XS2
|
Design do sensor
|
M18 cilíndrico
|
Tamanho
|
64 mm
|
Tipo de corpo
|
Fixo
|
Aceitação de montagem embutida do detector
|
Sem possibilidade de montagem embutida
|
Material
|
Metal
|
Tipo de sinal de saída
|
Digital
|
Técnica de fiação
|
4 fios
|
[Sn] distância de detecção nominal
|
8 mm
|
Função de saída digital
|
1 NA ou 1 NF programável
|
Tipo de circuito de saída
|
CC
|
Tipo de saída digital
|
PNP e NPN
|
Conexão elétrica
|
Cabo
|
Comprimento do cabo
|
2 m
|
Tensão nominal de fornecimento [Us]
|
12 ... 24 V CC com Proteção contra polaridade reversa
|
Capacidade de comutação em mA
|
<= 200 mA com proteção contra sobrecargas e curtos-circuitos
|
Grau de proteção IP
|
Isolamento duplo IP68 conforming to IEC 60529
|
Complementar
Tipo de rosca
|
M18 x 1
|
Face de detecção
|
Frontal
|
Material frontal
|
PPS
|
Material do invólucro
|
Latão niquelado
|
Zona de funcionamento
|
0…6,4 mm
|
Curso do diferencial
|
1...15% de Sr
|
Composição de cabos
|
4 x 0.22 mm²
|
Material de isolamento do fio
|
PVC
|
LED de status
|
Estado de saída: 1 LED (Amarelo)
|
Limites de tensão de alimentação
|
10…36 V CC
|
Frequência de comutação
|
<= 2.000 Hz
|
Maximum voltage drop
|
<2,6 V (fechado)
|
Consumo de corrente
|
0...10 mA sem carga
|
Maximum delay first up
|
5 ms
|
Resposta de atraso máximo
|
0,15 ms
|
Maximum delay recovery
|
0,35 ms
|
Gravação
|
CE
|
Comprimento roscado
|
44 mm
|
Comprimento
|
64 mm
|
Peso do produto
|
0,12 kg
|
Meio ambiente
Certificações do produto
|
UL
CSA
|
Temperatura ambiente para funcionamento
|
-25…70 °C
|
Temperatura ambiente para armazenamento
|
-40…85 °C
|
Resistência à vibração
|
25 gn amplitude = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) conforme IEC 60068-2-6
|
Resistência ao choque
|
50 gn para 11 ms conforme IEC 60068-2-27
|
Unidades de embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
5,300 cm
|
Package 1 Width
|
8,200 cm
|
Package 1 Length
|
15,700 cm
|
Package 1 Weight
|
114,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
44
|
Package 2 Height
|
30 cm
|
Package 2 Width
|
30 cm
|
Package 2 Length
|
40 cm
|
Package 2 Weight
|
6,124 kg
|
Oferta sustentável
Número SCIP
|
3bc2f5da-1620-4d53-878c-410a857f3212
|
Diretiva RoHS da UE
|
Conformidade proativa (produto fora do âmbito jurídico da RoHS da UE)
|
Sem mercúrio
|
Sim
|
Informações de Isenção RoHS
|
Sim
|
Perfil de circularidade
|
Informação sobre o fim da vida útil
|
Garantia contratual
|