Schneider-Electric Therbas
XS2N12PC410D Imagem Schneider electric
XS2N12PC410D
SENSOR INDUTIVO CC D12 PNP NA+NF CO
HOJE
NOV 23, 2024
Fim de comercialização
MAR 27, 2024
Principal
Linha de produto Telemecanique Sensores de proximidade indutivos XS
Nome da série Função genérica
Tipo do sensor Sensor de proximidade indutivo
Nome do sensor XS2
Design do sensor M12 cilíndrico
Tamanho 53 mm
Tipo de corpo Fixo
Aceitação de montagem embutida do detector Sem possibilidade de montagem embutida
Material Metal
Tipo de sinal de saída Digital
Técnica de fiação 4 fios
[Sn] distância de detecção nominal 4 mm
Função de saída digital 1 NA + 1 NF
Tipo de circuito de saída CC
Tipo de saída digital PNP
Conexão elétrica Conector macho M12, 4 pinos
Tensão nominal de fornecimento [Us] 12 ... 24 V CC com Proteção contra polaridade reversa
Capacidade de comutação em mA <= 200 mA com proteção contra sobrecargas e curtos-circuitos
Grau de proteção IP IP67 conforming to IEC 60529
Complementar
Tipo de rosca M12 x 1
Face de detecção Frontal
Material frontal PPS
Material do invólucro Latão niquelado
Zona de funcionamento 0…3,2 mm
Curso do diferencial 1...15% de Sr
LED de status Estado de saída: 1 LED (Amarelo)
Limites de tensão de alimentação 9…36 V CC
Frequência de comutação <= 5.000 Hz
Maximum voltage drop <2 V (fechado)
Consumo de corrente 0...10 mA sem carga
Maximum delay first up 5 ms
Resposta de atraso máximo 0,1 ms
Maximum delay recovery 0,1 ms
Gravação CE
Comprimento roscado 29 mm
Comprimento 53 mm
Peso do produto 0,02 kg
Meio ambiente
Certificações do produto UL
CSA
Temperatura ambiente para funcionamento -25…70 °C
Temperatura ambiente para armazenamento -40…85 °C
Resistência à vibração 25 gn amplitude = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) conforme IEC 60068-2-6
Resistência ao choque 50 gn para 11 ms conforme IEC 60068-2-27
Unidades de embalagem
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Garantia contratual
Garantia 18 meses