|
|
|
XS4P12MA230
SENSOR INDUTIVO CA/CC NA 4MM CABO XS4P12MA230
|
|
|
|
|
Fim de comercialização MAR 27, 2024
|
|
|
|
|
Principal
Tamanho
|
52 mm
|
[Sn] distância de detecção nominal
|
4 mm
|
Conexão elétrica
|
Cabo
|
Tensão nominal de fornecimento [Us]
|
24...240 V CA/CC 50/60 Hz
|
Capacidade de comutação em mA
|
5...200 mA CA/CC
|
Grau de proteção IP
|
Isolamento duplo IP68 conforming to IEC 60529
|
Complementar
Material frontal
|
PPS
|
LED de status
|
Estado de saída: 1 LED (Amarelo)
|
Limites de tensão de alimentação
|
20…264 V CA/CC
|
Maximum residual current
|
0,6 mA estado aberto
|
Frequência de comutação
|
<= 25 Hz CA
<= 3.000 Hz CC
|
Maximum voltage drop
|
<5,5 V (fechado)
|
Gravação
|
CE
|
Comprimento roscado
|
42 mm
|
Comprimento
|
52 mm
|
Meio ambiente
Certificações do produto
|
CSA
Ecolab
UL
|
Resistência à vibração
|
25 gn amplitude = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) conforme IEC 60068-2-6
|
Resistência ao choque
|
50 gn para 11 ms conforme IEC 60068-2-27
|
Unidades de embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4,200 cm
|
Package 1 Width
|
13,000 cm
|
Package 1 Length
|
9,600 cm
|
Package 1 Weight
|
62,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
44
|
Package 2 Height
|
30 cm
|
Package 2 Width
|
30 cm
|
Package 2 Length
|
40 cm
|
Package 2 Weight
|
3,223 kg
|
Oferta sustentável
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
Informação sobre o fim da vida útil
|
Garantia contratual
|
|