|
|
|
XS4P18AB110
SENSOR INDUTIVO D18PLASTIC8MM ANALOG XS4P18AB110
|
|
|
|
|
Fim de comercialização MAR 27, 2024
|
|
|
|
|
Principal
Linha de produto
|
Telemecanique Sensores de proximidade indutivos XS
|
Nome da série
|
Aplicação
|
Tipo do sensor
|
Sensor de proximidade indutivo
|
Tipo de circuito elétrico
|
Saída analógica
|
Nome do sensor
|
XS4
|
Design do sensor
|
M18 cilíndrico
|
Tamanho
|
41 mm
|
Tipo de corpo
|
Fixo
|
Aceitação de montagem embutida do detector
|
Sem possibilidade de montagem embutida
|
Material
|
Plástico
|
Tipo de sinal de saída
|
Analógico
|
Técnica de fiação
|
3 fios
|
[Sn] distância de detecção nominal
|
8 mm
|
Tipo de circuito de saída
|
CC
|
Linha de saída analógica
|
0..10 V
|
Conexão elétrica
|
Cabo
|
Comprimento do cabo
|
2 m
|
Tensão nominal de fornecimento [Us]
|
24...48 V CC
|
Grau de proteção IP
|
IP67 conforming to IEC 60529
|
Complementar
Tipo de rosca
|
M18 x 1
|
Face de detecção
|
Frontal
|
Material frontal
|
PPS
|
Material do invólucro
|
PBT
|
Zona de funcionamento
|
0,8…8 mm
|
Precisão de repetição
|
<= 3% of Sr
|
Erro de linearidade
|
+/- 2 mA
|
Composição de cabos
|
3 x 0,34 mm²
|
Material de isolamento do fio
|
PVC
|
Limites de tensão de alimentação
|
15…58 V CC
|
Frequência de comutação
|
<= 500 Hz
|
Consumo de corrente
|
4 mA sem carga
|
Maximum output current drift
|
10 %
|
Gravação
|
CE
|
Comprimento roscado
|
26 mm
|
Altura
|
18 mm
|
Comprimento
|
41 mm
|
Peso líquido
|
0,08 kg
|
Meio ambiente
Certificações do produto
|
UL
CCC
CSA
|
Temperatura ambiente para funcionamento
|
-25…70 °C
|
Unidades de embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
13,200 cm
|
Package 1 Width
|
9,500 cm
|
Package 1 Length
|
4,100 cm
|
Package 1 Weight
|
81,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
44
|
Package 2 Height
|
30 cm
|
Package 2 Width
|
30 cm
|
Package 2 Length
|
40 cm
|
Package 2 Weight
|
4,070 kg
|
Oferta sustentável
Número SCIP
|
Cb8c3f61-4e0c-49c0-b1a3-36175ad1bc58
|
Diretiva RoHS da UE
|
Conformidade proativa (produto fora do âmbito jurídico da RoHS da UE)
|
Sem mercúrio
|
Sim
|
Informações de Isenção RoHS
|
Sim
|
Perfil de circularidade
|
Informação sobre o fim da vida útil
|
Garantia contratual
|
|