Schneider-Electric Therbas
XS4P18AB110L1 Imagem Schneider electric
XS4P18AB110L1
SENSOR INDUTIVO D18 PLASTIC SN 8MM ANALOG CABO 5M XS4P18AB110L1
HOJE
NOV 21, 2024
Fim de comercialização
MAR 27, 2024
Principal
Linha de produto Telemecanique Sensores de proximidade indutivos XS
Nome da série Aplicação
Tipo do sensor Sensor de proximidade indutivo
Tipo de circuito elétrico Saída analógica
Nome do sensor XS4
Design do sensor M18 cilíndrico
Tamanho 41 mm
Tipo de corpo Fixo
Aceitação de montagem embutida do detector Sem possibilidade de montagem embutida
Material Plástico
Tipo de sinal de saída Analógico
Técnica de fiação 3 fios
[Sn] distância de detecção nominal 8 mm
Tipo de circuito de saída CC
Linha de saída analógica 0..10 V
Conexão elétrica Cabo
Comprimento do cabo 5 m
Tensão nominal de fornecimento [Us] 24...48 V CC
Grau de proteção IP IP67 conforming to IEC 60529
Complementar
Tipo de rosca M18 x 1
Face de detecção Frontal
Material frontal PPS
Material do invólucro PBT
Zona de funcionamento 0,8…8 mm
Precisão de repetição <= 3% of Sr
Erro de linearidade +/- 2 mA
Composição de cabos 3 x 0,34 mm²
Material de isolamento do fio PVC
Limites de tensão de alimentação 15…58 V CC
Frequência de comutação <= 500 Hz
Consumo de corrente 4 mA sem carga
Maximum output current drift 10 %
Gravação CE
Comprimento roscado 26 mm
Comprimento 41 mm
Meio ambiente
Certificações do produto CSA
CCC
UL
Temperatura ambiente para funcionamento -25…70 °C
Unidades de embalagem
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 3,700 cm
Package 1 Width 12,400 cm
Package 1 Length 13,300 cm
Package 1 Weight 159,000 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 14
Package 2 Height 15 cm
Package 2 Width 30 cm
Package 2 Length 40 cm
Package 2 Weight 2,535 kg
Oferta sustentável
Número SCIP Cb8c3f61-4e0c-49c0-b1a3-36175ad1bc58
Diretiva RoHS da UE Conformidade proativa (produto fora do âmbito jurídico da RoHS da UE)
Sem mercúrio Sim
Informações de Isenção RoHS
print Sim
Perfil de circularidade
print Informação sobre o fim da vida útil
Garantia contratual
Garantia 18 months