Schneider-Electric Therbas
XS4P18KP340D Imagem Schneider electric
XS4P18KP340D
SENSOR INDUTIVO CC D18 PROGRAMAVEL 8MM
HOJE
NOV 21, 2024
Fim de comercialização
MAR 27, 2024
Principal
Linha de produto Telemecanique Sensores de proximidade indutivos XS
Nome da série Função genérica
Tipo do sensor Sensor de proximidade indutivo
Nome do sensor XS4
Design do sensor M18 cilíndrico
Tamanho 70 mm
Tipo de corpo Fixo
Aceitação de montagem embutida do detector Sem possibilidade de montagem embutida
Material Plástico
Tipo de sinal de saída Digital
Técnica de fiação 4 fios
[Sn] distância de detecção nominal 8 mm
Função de saída digital 1 NA ou 1 NF programável
Tipo de circuito de saída CC
Tipo de saída digital PNP e NPN
Conexão elétrica Conector macho M12, 4 pinos
Tensão nominal de fornecimento [Us] 12 ... 24 V CC com Proteção contra polaridade reversa
Capacidade de comutação em mA <= 200 mA com proteção contra sobrecargas e curtos-circuitos
Grau de proteção IP IP67 conforming to IEC 60529
Complementar
Tipo de rosca M18 x 1
Face de detecção Frontal
Material frontal PPS
Material do invólucro PPS
Zona de funcionamento 0…6,4 mm
Curso do diferencial 1...15% de Sr
LED de status Estado de saída: 1 LED (Amarelo)
Limites de tensão de alimentação 10…36 V CC
Frequência de comutação <= 2.000 Hz
Maximum voltage drop <2,6 V (fechado)
Consumo de corrente 0...10 mA sem carga
Maximum delay first up 5 ms
Resposta de atraso máximo 0,15 ms
Maximum delay recovery 0,35 ms
Gravação CE
Comprimento roscado 51 mm
Altura 18 mm
Comprimento 70 mm
Peso líquido 0,04 kg
Meio ambiente
Certificações do produto CSA
UL
Temperatura ambiente para funcionamento -25…70 °C
Temperatura ambiente para armazenamento -40…85 °C
Resistência à vibração 25 gn amplitude = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) conforme IEC 60068-2-6
Resistência ao choque 50 gn para 11 ms conforme IEC 60068-2-27
Unidades de embalagem
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 2,600 cm
Package 1 Width 8,300 cm
Package 1 Length 12,600 cm
Package 1 Weight 36,000 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 44
Package 2 Height 15 cm
Package 2 Width 30 cm
Package 2 Length 40 cm
Package 2 Weight 2,154 kg
Oferta sustentável
Número SCIP Cb8c3f61-4e0c-49c0-b1a3-36175ad1bc58
Diretiva RoHS da UE Conformidade proativa (produto fora do âmbito jurídico da RoHS da UE)
Sem mercúrio Sim
Informações de Isenção RoHS
print Sim
Perfil de circularidade
print Informação sobre o fim da vida útil
Garantia contratual
Garantia 18 meses