Schneider-Electric Therbas
 
XS4P30AB120 Imagem Schneider electric
XS4P30AB120
SENSOR INDUTIVO D30 ANALOGICO 15MM XS4P30AB120
Características
Principal
Linha de produto Telemecanique Sensores de proximidade indutivos XS
Nome da série Aplicação
Tipo do sensor Sensor de proximidade indutivo
Tipo de circuito elétrico Saída analógica
Nome do sensor XS4
Design do sensor M30 cilíndrico
Tamanho 53 mm
Tipo de corpo Fixo
Aceitação de montagem embutida do detector Sem possibilidade de montagem embutida
Material Plástico
Tipo de sinal de saída Analógico
Técnica de fiação 2 fios
[Sn] distância de detecção nominal 15 mm
Tipo de circuito de saída CC
Linha de saída analógica 4..20 mA
Conexão elétrica Cabo
Comprimento do cabo 2 m
Tensão nominal de fornecimento [Us] 12 ... 24 V CC
Grau de proteção IP IP67 conforming to IEC 60529
Complementar
Tipo de rosca M30 x 1.5
Face de detecção Frontal
Material frontal PPS
Material do invólucro PBT
Zona de funcionamento 1,5…15 mm
Precisão de repetição <= 3% of Sr
Erro de linearidade +/- 2 mA
Composição de cabos 3 x 0,34 mm²
Material de isolamento do fio PVC
Limites de tensão de alimentação 10…38 V CC
Frequência de comutação <= 300 Hz
Consumo de corrente 4 mA sem carga
Maximum output current drift 10 %
Gravação CE
Comprimento roscado 32 mm
Altura 30 mm
Comprimento 53 mm
Peso líquido 0,1 kg
Meio ambiente
Certificações do produto UL
CSA
Temperatura ambiente para funcionamento -25…70 °C
Unidades de embalagem
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 4,100 cm
Package 1 Width 9,500 cm
Package 1 Length 13,000 cm
Package 1 Weight 127,000 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 44
Package 2 Height 30 cm
Package 2 Width 30 cm
Package 2 Length 40 cm
Package 2 Weight 6,139 kg
Oferta sustentável
Número SCIP Cb8c3f61-4e0c-49c0-b1a3-36175ad1bc58
Diretiva RoHS da UE Conformidade proativa (produto fora do âmbito jurídico da RoHS da UE)
Sem mercúrio Sim
Informações de Isenção RoHS
print Sim
Perfil de circularidade
print Informação sobre o fim da vida útil
Garantia contratual
Garantia 18 meses