Schneider-Electric Therbas
XS4P30NA340L2 Imagem Schneider electric
XS4P30NA340L2
SENSOR INDUTIVO CC D30 NPN NA 15MM CABO 10M
HOJE
NOV 21, 2024
Fim de comercialização
MAR 27, 2024
Principal
Linha de produto Telemecanique Sensores de proximidade indutivos XS
Nome da série Função genérica
Tipo do sensor Sensor de proximidade indutivo
Nome do sensor XS4
Design do sensor M30 cilíndrico
Tamanho 43 mm
Tipo de corpo Fixo
Aceitação de montagem embutida do detector Sem possibilidade de montagem embutida
Material Plástico
Tipo de sinal de saída Digital
Técnica de fiação 3 fios
[Sn] distância de detecção nominal 15 mm
Função de saída digital 1 NA
Tipo de circuito de saída CC
Tipo de saída digital NPN
Conexão elétrica Cabo
Comprimento do cabo 10 m
Tensão nominal de fornecimento [Us] 12 ... 24 V CC com Proteção contra polaridade reversa
Capacidade de comutação em mA <= 200 mA CC com proteção contra sobrecargas e curtos-circuitos
Grau de proteção IP Isolamento duplo IP68 conforming to IEC 60529
Complementar
Tipo de rosca M30 x 1.5
Face de detecção Frontal
Material frontal PPS
Material do invólucro PPS
Zona de funcionamento 0…12 mm
Curso do diferencial 1...15% de Sr
Composição de cabos 3 x 0,34 mm²
Material de isolamento do fio PvR
LED de status Estado de saída: 1 LED (Amarelo)
Limites de tensão de alimentação 10…36 V CC
Frequência de comutação <= 1.000 Hz
Maximum voltage drop <2 V (fechado)
Consumo de corrente <= 10 mA sem carga
Maximum delay first up 10 ms
Resposta de atraso máximo 0,3 ms
Maximum delay recovery 0,7 ms
Gravação CE
Comprimento roscado 32 mm
Altura 30 mm
Comprimento 43 mm
Peso líquido 0,44 kg
Meio ambiente
Certificações do produto UL
CSA
Temperatura ambiente para funcionamento -25…70 °C
Temperatura ambiente para armazenamento -40…85 °C
Resistência à vibração 25 gn amplitude = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) conforme IEC 60068-2-6
Resistência ao choque 50 gn para 11 ms conforme IEC 60068-2-27
Unidades de embalagem
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 8 cm
Package 1 Width 8 cm
Package 1 Length 14,8 cm
Package 1 Weight 429 g
Oferta sustentável
Diretiva RoHS da UE Conformidade proativa (produto fora do âmbito jurídico da RoHS da UE)
print Declaração RoHS da EU
Sem mercúrio Sim
Informações de Isenção RoHS
print Sim
Garantia contratual
Garantia 18 meses