|
XS608B1PAL2
SENSOR INDUTIVO M8 SN=2.5MM NA PNP XS608B1PAL2
|
|
|
|
|
Fim de comercialização MAR 27, 2024
|
|
|
|
|
Principal
Linha de produto
|
Telemecanique Sensores de proximidade indutivos XS
|
Nome da série
|
Função genérica
|
Tipo do sensor
|
Sensor de proximidade indutivo
|
Nome do sensor
|
XS6
|
Design do sensor
|
M8 cilíndrico
|
Tamanho
|
51 mm
|
Tipo de corpo
|
Fixo
|
Aceitação de montagem embutida do detector
|
Possibilidade de montagem embutida
|
Material
|
Aço inoxidável
|
Tipo de sinal de saída
|
Digital
|
Técnica de fiação
|
3 fios
|
[Sn] distância de detecção nominal
|
2,5 mm
|
Função de saída digital
|
1 NA
|
Tipo de circuito de saída
|
CC
|
Tipo de saída digital
|
PNP
|
Conexão elétrica
|
Cabo
|
Comprimento do cabo
|
2 m
|
Tensão nominal de fornecimento [Us]
|
12 ... 24 V CC com Proteção contra polaridade reversa
|
Capacidade de comutação em mA
|
<= 200 mA CC com proteção contra sobrecargas e curtos-circuitos
|
Grau de proteção IP
|
IP67 conforming to IEC 60529
|
Complementar
Tipo de rosca
|
M8 x 1
|
Face de detecção
|
Frontal
|
Material frontal
|
PPS
|
Material do invólucro
|
Aço inoxidável 303
|
Distância sensora
|
> 0...2.5 mm
|
Zona de funcionamento
|
0…2 mm
|
Curso do diferencial
|
1...15% de Sr
|
Composição de cabos
|
3 x 0,11 mm²
|
Material de isolamento do fio
|
PVC
|
LED de status
|
Estado de saída: 1 LED (Amarelo)
|
Limites de tensão de alimentação
|
10…36 V CC
|
Frequência de comutação
|
<= 2.500 Hz
|
Maximum voltage drop
|
<2 V (fechado)
|
Consumo de corrente
|
<= 10 mA sem carga
|
Maximum delay first up
|
10 ms
|
Resposta de atraso máximo
|
0,2 ms
|
Maximum delay recovery
|
0,2 ms
|
Gravação
|
CE
|
Comprimento roscado
|
42 mm
|
Comprimento
|
51 mm
|
Peso líquido
|
0,035 kg
|
Meio ambiente
Certificações do produto
|
UL
CSA
|
Temperatura ambiente para funcionamento
|
-25…70 °C
|
Temperatura ambiente para armazenamento
|
-40…85 °C
|
Resistência à vibração
|
25 gn amplitude = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) conforme IEC 60068-2-6
|
Resistência ao choque
|
50 gn para 11 ms conforme IEC 60068-2-27
|
Unidades de embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
2,100 cm
|
Package 1 Width
|
11,100 cm
|
Package 1 Length
|
11,300 cm
|
Package 1 Weight
|
40,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
44
|
Package 2 Height
|
30,000 cm
|
Package 2 Width
|
30,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
2,619 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P06
|
Number of Units in Package 3
|
352
|
Package 3 Height
|
75,000 cm
|
Package 3 Width
|
60,000 cm
|
Package 3 Length
|
80,000 cm
|
Package 3 Weight
|
28,284 kg
|
Oferta sustentável
Número SCIP
|
3bc2f5da-1620-4d53-878c-410a857f3212
|
Diretiva RoHS da UE
|
Conformidade proativa (produto fora do âmbito jurídico da RoHS da UE)
|
Sem mercúrio
|
Sim
|
Informações de Isenção RoHS
|
Sim
|
Perfil de circularidade
|
Informação sobre o fim da vida útil
|
Garantia contratual
|