Schneider-Electric Therbas
XS618B1NAM12 Imagem Schneider electric
XS618B1NAM12
SENSOR INDUTIVO M18P SN=8MM NA NPN XS618B1NAM12
HOJE
NOV 23, 2024
Fim de comercialização
MAR 27, 2024
Principal
Linha de produto Telemecanique Sensores de proximidade indutivos XS
Nome da série Função genérica
Tipo do sensor Sensor de proximidade indutivo
Aplicação do dispositivo Equipamento móvel
Nome do sensor XS6
Design do sensor M18 cilíndrico
Tamanho 74 mm
Tipo de corpo Fixo
Aceitação de montagem embutida do detector Possibilidade de montagem embutida
Material Metal
Tipo de sinal de saída Digital
Técnica de fiação 3 fios
[Sn] distância de detecção nominal 8 mm
Função de saída digital 1 NA
Tipo de circuito de saída CC
Tipo de saída digital NPN
Conexão elétrica Conector macho M12, 4 pinos
Tensão nominal de fornecimento [Us] 12...48 V CC com Proteção contra polaridade reversa
Capacidade de comutação em mA <= 200 mA CC com proteção contra sobrecargas e curtos-circuitos
Grau de proteção IP IP67 conforming to IEC 60529
IP69K conforming to DIN 40050
Complementar
Tipo de rosca M18 x 1
Face de detecção Frontal
Material frontal PPS
Material do invólucro Latão niquelado
Distância sensora > 4...8 mm
Zona de funcionamento 0…6,4 mm
Curso do diferencial 1...15% de Sr
LED de status Estado de saída: 1 LED (Amarelo)
Limites de tensão de alimentação 10…58 V CC
Frequência de comutação <= 1.000 Hz
Maximum voltage drop <2 V (fechado)
Consumo de corrente <= 10 mA sem carga
Maximum delay first up 10 ms
Resposta de atraso máximo 0,3 ms
Maximum delay recovery 0,7 ms
Gravação CE
Comprimento roscado 52 mm
Comprimento 74 mm
Peso do produto 0,04 kg
Meio ambiente
Certificações do produto UL
CSA
E2
Temperatura ambiente para funcionamento -25…70 °C
Temperatura ambiente para armazenamento -40…85 °C
Resistência à vibração 25 gn amplitude = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) conforme IEC 60068-2-6
Resistência ao choque 50 gn para 11 ms conforme IEC 60068-2-27
Unidades de embalagem
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 7,000 cm
Package 1 Width 9,500 cm
Package 1 Length 4,500 cm
Package 1 Weight 62,000 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 44
Package 2 Height 15,000 cm
Package 2 Width 30,000 cm
Package 2 Length 40,000 cm
Package 2 Weight 3,250 kg
Oferta sustentável
Número SCIP 3bc2f5da-1620-4d53-878c-410a857f3212
Diretiva RoHS da UE Conformidade proativa (produto fora do âmbito jurídico da RoHS da UE)
Sem mercúrio Sim
Informações de Isenção RoHS
print Sim
Perfil de circularidade
print Informação sobre o fim da vida útil
Garantia contratual
Garantia 18 meses