Schneider-Electric Therbas
XS618B4MAL2 Imagem Schneider electric
XS618B4MAL2
SENSOR INDUTIVO D18 SN=12MM CA NA XS618B4MAL2
HOJE
NOV 21, 2024
Fim de comercialização
MAR 27, 2024
Principal
Linha de produto Telemecanique Sensores de proximidade indutivos XS
Nome da série Função genérica
Tipo do sensor Sensor de proximidade indutivo
Nome do sensor XS6
Design do sensor M18 cilíndrico
Tamanho 60 mm
Tipo de corpo Fixo
Aceitação de montagem embutida do detector Sem possibilidade de montagem embutida
Material Metal
Tipo de sinal de saída Digital
Técnica de fiação 2 fios
[Sn] distância de detecção nominal 12 mm
Função de saída digital 1 NA
Tipo de circuito de saída CA/CC
Conexão elétrica Cabo
Comprimento do cabo 2 m
Tensão nominal de fornecimento [Us] 24...240 V CA/CC 50/60 Hz
Capacidade de comutação em mA 5...200 mA CC
5...300 mA CA
Grau de proteção IP Isolamento duplo IP68 conforming to IEC 60529
IP69K conforming to DIN 40050
Complementar
Tipo de rosca M18 x 1
Face de detecção Frontal
Material frontal PPS
Material do invólucro Latão niquelado
Distância sensora > 8...15 mm
Zona de funcionamento 0…9,6 mm
Curso do diferencial 1...15% de Sr
Composição de cabos 2 x 0,34 mm²
Material de isolamento do fio PVC
LED de status Estado de saída: 1 LED (Amarelo)
Limites de tensão de alimentação 20…264 V CA/CC
Maximum residual current 0,8 mA estado aberto
Frequência de comutação <= 1.000 Hz CC
<= 25 Hz CA
Maximum voltage drop <5,5 V (fechado)
Maximum delay first up 30 ms
Resposta de atraso máximo 0,5 ms
Maximum delay recovery 0,5 ms
Gravação CE
Comprimento roscado 44 mm
Comprimento 60 mm
Peso líquido 0,12 kg
Meio ambiente
Certificações do produto CSA
UL
Temperatura ambiente para funcionamento -25…70 °C
Temperatura ambiente para armazenamento -40…85 °C
Resistência à vibração 25 gn amplitude = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) conforme IEC 60068-2-6
Resistência ao choque 50 gn para 11 ms conforme IEC 60068-2-27
Unidades de embalagem
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 2,2 cm
Package 1 Width 11,5 cm
Package 1 Length 9,0 cm
Package 1 Weight 104,0 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 44
Package 2 Height 30 cm
Package 2 Width 30 cm
Package 2 Length 40 cm
Package 2 Weight 5,76 kg
Oferta sustentável
Número SCIP 3bc2f5da-1620-4d53-878c-410a857f3212
Diretiva RoHS da UE Conformidade proativa (produto fora do âmbito jurídico da RoHS da UE)
Sem mercúrio Sim
Informações de Isenção RoHS
print Sim
Perfil de circularidade
print Informação sobre o fim da vida útil
Garantia contratual
Garantia 18 meses