Schneider-Electric Therbas
 
XS7D1A1PAL2 Imagem Schneider electric
XS7D1A1PAL2
SENSOR INDUTIVO RETANGULAR SN=40MM PNP NA
Características
Principal
Linha de produto Telemecanique Sensores de proximidade indutivos XS
Nome da série Função genérica
Tipo do sensor Sensor de proximidade indutivo
Aplicação do dispositivo -
Nome do sensor XS7
Design do sensor Forma plana de 80 x 80 x 26
Tamanho 26 mm
Tipo de corpo Fixo
Aceitação de montagem embutida do detector Possibilidade de montagem embutida
Material Plástico
Material do invólucro PBT
Tipo de sinal de saída Digital
Técnica de fiação 3 fios
Função de saída digital 1 NA
Tipo de circuito de saída CC
Tipo de saída digital PNP
Conexão elétrica Cabo
Comprimento do cabo 2 m
Tensão nominal de fornecimento [Us] 12 ... 24 V CC com Proteção contra polaridade reversa
Capacidade de comutação em mA <= 100 mA CC com proteção contra sobrecargas e curtos-circuitos
Grau de proteção IP Isolamento duplo IP68 conforming to IEC 60529
Complementar
Face de detecção Frontal
Material frontal PBT
Zona de funcionamento 0…32 mm
Curso do diferencial 1...15% de Sr
Composição de cabos 3 x 0,34 mm²
Material de isolamento do fio PVC
LED de status Estado de saída: 1 LED (Amarelo)
Limites de tensão de alimentação 10…36 V CC
Frequência de comutação <= 100 Hz
Maximum voltage drop <2 V (fechado)
Consumo de corrente <= 10 mA sem carga
Maximum delay first up 30 ms
Resposta de atraso máximo 5 ms
Maximum delay recovery 35 ms
Gravação CE
Profundidade 26 mm
Altura 80 mm
Largura 80 mm
Peso líquido 0,34 kg
Meio ambiente
Certificações do produto Ecolab
C-Tick
UL
CSA
Temperatura ambiente para funcionamento -25…70 °C
Temperatura ambiente para armazenamento -40…85 °C
Resistência à vibração 25 gn amplitude = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) conforme IEC 60068-2-6
Resistência ao choque 50 gn para 11 ms conforme IEC 60068-2-27
Unidades de embalagem
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 4,2 cm
Package 1 Width 13,2 cm
Package 1 Length 9,6 cm
Package 1 Weight 366,0 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 16
Package 2 Height 15 cm
Package 2 Width 30 cm
Package 2 Length 40 cm
Package 2 Weight 4,158 kg
Unit Type of Package 3 P06
Number of Units in Package 3 256
Package 3 Height 75 cm
Package 3 Width 40 cm
Package 3 Length 80 cm
Package 3 Weight 106 kg
Oferta sustentável
Diretiva RoHS da UE Conformidade proativa (produto fora do âmbito jurídico da RoHS da UE)
Sem mercúrio Sim
Informações de Isenção RoHS
print Sim
Perfil de circularidade Não são necessárias operações de reciclagem específicas
Garantia contratual
Garantia 18 meses