|
XS8C4A1NCG13
SENSOR INDUTIVO RETANGULAR 12..48VCC NPN NA+NF 4FIOS FACEADO SN=20MM PG13
|
|
|
|
|
Fim de comercialização MAR 27, 2024
|
|
|
|
|
Principal
Linha de produto
|
Telemecanique Sensores de proximidade indutivos XS
|
Nome da série
|
Função genérica
|
Tipo do sensor
|
Sensor de proximidade indutivo
|
Aplicação do dispositivo
|
Equipamento móvel
|
Nome do sensor
|
XS8
|
Design do sensor
|
Forma de 40 x 40 x 117
|
Tamanho
|
117 mm
|
Tipo de corpo
|
Fixo
|
Aceitação de montagem embutida do detector
|
Possibilidade de montagem embutida
|
Material
|
Plástico
|
Material do invólucro
|
PBT
|
Tipo de sinal de saída
|
Digital
|
Técnica de fiação
|
4 fios
|
[Sn] distância de detecção nominal
|
20 mm
|
Função de saída digital
|
1 NA + 1 NF
|
Tipo de circuito de saída
|
CC
|
Tipo de saída digital
|
NPN
|
Conexão elétrica
|
Conexão por parafuso, 4 x 1,5 mm²
|
Tensão nominal de fornecimento [Us]
|
12...48 V CC com Proteção contra polaridade reversa
|
Capacidade de comutação em mA
|
<= 200 mA com proteção contra sobrecargas e curtos-circuitos
|
Grau de proteção IP
|
IP67 conforming to IEC 60529
IP65 conforming to IEC 60529
IP69K conforming to DIN 40050
|
Complementar
Face de detecção
|
Cabeça do revólver de 5 posições
|
Material frontal
|
PBT
|
Zona de funcionamento
|
0…16 mm
|
Curso do diferencial
|
3...15% de Sr
|
Precisão de repetição
|
<= 3% of Sr
|
Número de entrada de cabos
|
1 entrada roscada paraPg 13.5 prensa cabos
|
LED de status
|
Alimentação ligada: 1 LED (Verde)
Estado de saída: 1 LED (Amarelo)
|
Limites de tensão de alimentação
|
10…58 V CC
|
Frequência de comutação
|
<= 300 Hz
|
Maximum voltage drop
|
<2 V (fechado)
|
Consumo de corrente
|
0...15 mA sem carga
|
Maximum delay first up
|
7,5 ms
|
Resposta de atraso máximo
|
1,2 ms
|
Maximum delay recovery
|
1,8 ms
|
Gravação
|
CE
|
Altura
|
40 mm
|
Comprimento
|
40 mm
|
Largura
|
117 mm
|
Peso líquido
|
0,244 kg
|
Meio ambiente
Certificações do produto
|
CSA
E2
CCC
UL
|
Temperatura ambiente para funcionamento
|
-25…70 °C
|
Temperatura ambiente para armazenamento
|
-40…85 °C
|
Resistência à vibração
|
25 gn amplitude = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) conforme IEC 60068-2-6
|
Resistência ao choque
|
50 gn para 11 ms conforme IEC 60068-2-27
|
Unidades de embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
14,500 cm
|
Package 1 Width
|
5,000 cm
|
Package 1 Length
|
5,000 cm
|
Package 1 Weight
|
253,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
14
|
Package 2 Height
|
15 cm
|
Package 2 Width
|
30 cm
|
Package 2 Length
|
40 cm
|
Package 2 Weight
|
3,879 kg
|
Oferta sustentável