|
|
|
XS8E1A1MBL2
SENSOR INDUTIVO RETANGULAR CA NF CABO 2M
|
|
|
|
|
Fim de comercialização MAR 27, 2024
|
|
|
|
|
Principal
Linha de produto
|
Telemecanique Sensores de proximidade indutivos XS
|
Nome da série
|
Função genérica
|
Tipo do sensor
|
Sensor de proximidade indutivo
|
Aplicação do dispositivo
|
-
|
Nome do sensor
|
XS8
|
Design do sensor
|
Forma plana de 26 x 26 x 13
|
Tamanho
|
13 mm
|
Tipo de corpo
|
Fixo
|
Aceitação de montagem embutida do detector
|
Sem possibilidade de montagem embutida
|
Material
|
Plástico
|
Material do invólucro
|
PBT
|
Tipo de sinal de saída
|
Digital
|
Técnica de fiação
|
2 fios
|
[Sn] distância de detecção nominal
|
10 mm possibilidade de montagem embutida
15 mm sem possibilidade de montagem embutida
|
Função de saída digital
|
1 NF
|
Tipo de circuito de saída
|
CA/CC
|
Conexão elétrica
|
Cabo
|
Comprimento do cabo
|
2 m
|
Tensão nominal de fornecimento [Us]
|
24...240 V CA/CC 50/60 Hz
|
Capacidade de comutação em mA
|
5...200 mA CA/CC
|
Grau de proteção IP
|
Isolamento duplo IP68 conforming to IEC 60529
|
Complementar
Face de detecção
|
Frontal
|
Material frontal
|
PBT
|
Zona de ajuste fino
|
5…10 mm possibilidade de montagem embutida
5…15 mm sem possibilidade de montagem embutida
|
Curso do diferencial
|
1...15% de Sr
|
Composição de cabos
|
2 x 0,34 mm²
|
Material de isolamento do fio
|
PVC
|
Limites de tensão de alimentação
|
20…264 V CA/CC
|
Maximum residual current
|
1,5 mA estado aberto
|
Frequência de comutação
|
<= 2.000 Hz
|
Maximum voltage drop
|
<5,5 V (fechado)
|
Consumo de corrente
|
<= 10 mA sem carga
|
Maximum delay first up
|
10 ms
|
Resposta de atraso máximo
|
0,3 ms
|
Maximum delay recovery
|
0,8 ms
|
Gravação
|
CE
|
Profundidade
|
13 mm
|
Altura
|
26 mm
|
Largura
|
26 mm
|
Peso líquido
|
0,07 kg
|
Meio ambiente
Certificações do produto
|
Ecolab
UL
CSA
CCC
|
Temperatura ambiente para funcionamento
|
-25…70 °C
|
Temperatura ambiente para armazenamento
|
-40…85 °C
|
Resistência à vibração
|
25 gn amplitude = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) conforme IEC 60068-2-6
|
Resistência ao choque
|
50 gn para 11 ms conforme IEC 60068-2-27
|
Unidades de embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4,200 cm
|
Package 1 Width
|
9,600 cm
|
Package 1 Length
|
13,200 cm
|
Package 1 Weight
|
94,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
22
|
Package 2 Height
|
15 cm
|
Package 2 Width
|
30 cm
|
Package 2 Length
|
40 cm
|
Package 2 Weight
|
2,530 kg
|
Oferta sustentável
Diretiva RoHS da UE
|
Conformidade proativa (produto fora do âmbito jurídico da RoHS da UE)
|
Sem mercúrio
|
Sim
|
Informações de Isenção RoHS
|
Sim
|
Perfil de circularidade
|
Não são necessárias operações de reciclagem específicas
|
Garantia contratual
|
|