Schneider-Electric Therbas
 
XS8E1A1PAM8 Imagem Schneider electric
XS8E1A1PAM8
SENSOR INDUTIVO RETANGULAR PNP NA M8 XS8E1A1PAM8
Características
Principal
Linha de produto Telemecanique Sensores de proximidade indutivos XS
Nome da série Função genérica
Tipo do sensor Sensor de proximidade indutivo
Aplicação do dispositivo -
Nome do sensor XS8
Design do sensor Forma plana de 26 x 26 x 13
Tamanho 13 mm
Tipo de corpo Fixo
Aceitação de montagem embutida do detector Sem possibilidade de montagem embutida
Material Plástico
Material do invólucro PBT
Tipo de sinal de saída Digital
Técnica de fiação 3 fios
[Sn] distância de detecção nominal 10 mm possibilidade de montagem embutida
15 mm sem possibilidade de montagem embutida
Função de saída digital 1 NA
Tipo de circuito de saída CC
Tipo de saída digital PNP
Conexão elétrica Conector macho M8, 3 pinos
Tensão nominal de fornecimento [Us] 12 ... 24 V CC com Proteção contra polaridade reversa
Capacidade de comutação em mA <= 100 mA CC com proteção contra sobrecargas e curtos-circuitos
Grau de proteção IP IP67 conforming to IEC 60529
Complementar
Face de detecção Frontal
Material frontal PBT
Zona de ajuste fino 5…10 mm possibilidade de montagem embutida
5…15 mm sem possibilidade de montagem embutida
Curso do diferencial 1...15% de Sr
Limites de tensão de alimentação 10…36 V CC
Maximum residual current 1,5 mA estado aberto
Frequência de comutação <= 2.000 Hz
Maximum voltage drop <2 V (fechado)
Consumo de corrente <= 10 mA sem carga
Maximum delay first up 10 ms
Resposta de atraso máximo 0,3 ms
Maximum delay recovery 0,8 ms
Gravação CE
Profundidade 13 mm
Altura 26 mm
Largura 26 mm
Peso líquido 0,04 kg
Meio ambiente
Certificações do produto UL
Ecolab
CSA
Temperatura ambiente para funcionamento -25…70 °C
Temperatura ambiente para armazenamento -40…85 °C
Resistência à vibração 25 gn amplitude = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) conforme IEC 60068-2-6
Resistência ao choque 50 gn para 11 ms conforme IEC 60068-2-27
Unidades de embalagem
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 6,500 cm
Package 1 Width 9,500 cm
Package 1 Length 4,200 cm
Package 1 Weight 41,000 g
Unit Type of Package 2 S01
Number of Units in Package 2 20
Package 2 Height 15 cm
Package 2 Width 15 cm
Package 2 Length 40 cm
Package 2 Weight 1,009 kg
Oferta sustentável
Número SCIP C2ab1e4c-446b-4ad3-8b8d-97abaa741f2b
Diretiva RoHS da UE Conformidade proativa (produto fora do âmbito jurídico da RoHS da UE)
Sem mercúrio Sim
Informações de Isenção RoHS
print Sim
Perfil de circularidade Não são necessárias operações de reciclagem específicas
Garantia contratual
Garantia 18 meses