Schneider-Electric Therbas
 
XS9C111A2L2 Imagem Schneider electric
XS9C111A2L2
SENSOR INDUTIVO ANALOGICO 40X40 SN=15MM XS9C111A2L2
Características
Principal
Linha de produto Telemecanique Sensores de proximidade indutivos XS
Nome da série Aplicação
Tipo do sensor Sensor de proximidade indutivo
Aplicação do dispositivo -
Nome do sensor XS9
Design do sensor Forma plana de 40 x 40 x 15
Tamanho 15 mm
Tipo de corpo Fixo
Aceitação de montagem embutida do detector Possibilidade de montagem embutida
Material Plástico
Material do invólucro PBT
Tipo de sinal de saída Analógico
Técnica de fiação 2 fios
[Sn] distância de detecção nominal 15 mm
Tipo de circuito de saída CC
Linha de saída analógica 4..20 mA
Conexão elétrica Cabo
Comprimento do cabo 2 m
Tensão nominal de fornecimento [Us] 24 V CC
Grau de proteção IP Isolamento duplo IP68 conforming to IEC 60529
Complementar
Face de detecção Frontal
Material frontal PBT
Zona de funcionamento 2…15 mm
Precisão de repetição <= 3% of Sr
Erro de linearidade +/- 2 mA
Composição de cabos 3 x 0,34 mm²
Material de isolamento do fio PVC
LED de status Sem
Limites de tensão de alimentação 15…36 V CC
Frequência de comutação <= 1.000 Hz
Consumo de corrente 0...4 mA sem carga
Maximum output current drift 10 %
Gravação CE
Profundidade 15 mm
Altura 40 mm
Largura 40 mm
Meio ambiente
Certificações do produto CSA
UL
Ecolab
Temperatura ambiente para funcionamento -25…70 °C
Temperatura ambiente para armazenamento -40…85 °C
Resistência à vibração 25 gn amplitude = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) conforme IEC 60068-2-6
Resistência ao choque 50 gn para 11 ms conforme IEC 60068-2-27
Unidades de embalagem
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 4,200 cm
Package 1 Width 9,600 cm
Package 1 Length 13,200 cm
Package 1 Weight 125,000 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 22
Package 2 Height 15 cm
Package 2 Width 30 cm
Package 2 Length 40 cm
Package 2 Weight 3,035 kg
Oferta sustentável
Número SCIP C2ab1e4c-446b-4ad3-8b8d-97abaa741f2b
Diretiva RoHS da UE Conformidade proativa (produto fora do âmbito jurídico da RoHS da UE)
Sem mercúrio Sim
Informações de Isenção RoHS
print Sim
Garantia contratual
Garantia 18 meses