Schneider-Electric Therbas
 
XSAV11373 Imagem Schneider electric
XSAV11373
SENSOR INDUTIVO D30 CTR VEL 12 XSAV11373
Características
Principal
Linha de produto Telemecanique Sensores de proximidade indutivos XS
Nome da série Aplicação
Tipo de produto ou componente Sensor
Tipo do sensor Sensor de proximidade indutivo
Aplicação do dispositivo Monitoramento de rotação
Nome do sensor XSA
Design do sensor M30 cilíndrico
Tamanho 81 mm
Tipo de corpo Fixo
Aceitação de montagem embutida do detector Possibilidade de montagem embutida
Material Metal
Material do invólucro Latão niquelado
Tipo de sinal de saída Digital
Técnica de fiação 3 fios
[Sn] distância de detecção nominal 10 mm
Função de saída digital 1 NF
Tipo de circuito de saída CC
Tipo de saída digital PNP
Conexão elétrica Cabo
Comprimento do cabo 2 m
Tensão nominal de fornecimento [Us] 12...48 V CC com Proteção contra polaridade reversa
Capacidade de comutação em mA <= 200 mA com proteção contra sobrecargas e curtos-circuitos
Grau de proteção IP IP67 conforming to IEC 60529
Complementar
Tipo de rosca M30 x 1.5
Face de detecção Frontal
Material frontal PPS
Distância sensora > 8...15 mm
Linha de frequência ajustável 6…150 cic/mn
Zona de funcionamento 0…8 mm
Curso do diferencial 3...15% de Fr
Precisão de repetição 3% de Sr
Composição de cabos 3 x 0,34 mm²
Material de isolamento do fio PVC
LED de status Estado de saída: 1 LED (vermelho)
Limites de tensão de alimentação 10…58 V CC
Frequência de comutação <= 100 Hz
Maximum voltage drop <1,8 V (fechado)
Consumo de corrente 0...15 mA sem carga
Atraso de execução na inicialização 9 s padrão
Gravação CE
Comprimento roscado 67 mm
Comprimento 81 mm
Peso líquido 0,3 kg
Meio ambiente
Certificações do produto CSA
UL
CCC
Temperatura ambiente para funcionamento -25…70 °C
Temperatura ambiente para armazenamento -40…85 °C
Unidades de embalagem
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 4,100 cm
Package 1 Width 9,500 cm
Package 1 Length 13,200 cm
Package 1 Weight 229,000 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 22
Package 2 Height 15 cm
Package 2 Width 30 cm
Package 2 Length 40 cm
Package 2 Weight 5,350 kg
Oferta sustentável
Número SCIP 4f53fb89-c7f9-40e0-9618-8d9cff3e99cd
Diretiva RoHS da UE Conformidade proativa (produto fora do âmbito jurídico da RoHS da UE)
Sem mercúrio Sim
Informações de Isenção RoHS
print Sim
Perfil de circularidade
print Informação sobre o fim da vida útil
Garantia contratual
Garantia 18 meses