|
|
|
XSAV12801
SENSOR INDUTIVO D30 METALIC 120/3000 A XSAV12801
|
|
|
|
|
Fim de comercialização MAR 27, 2024
|
|
|
|
|
Principal
Linha de produto
|
Telemecanique Sensores de proximidade indutivos XS
|
Nome da série
|
Aplicação
|
Tipo de produto ou componente
|
Sensor
|
Tipo do sensor
|
Sensor de proximidade indutivo
|
Aplicação do dispositivo
|
Monitoramento de rotação
|
Nome do sensor
|
XSA
|
Design do sensor
|
M30 cilíndrico
|
Tamanho
|
81 mm
|
Tipo de corpo
|
Fixo
|
Aceitação de montagem embutida do detector
|
Possibilidade de montagem embutida
|
Material
|
Metal
|
Material do invólucro
|
Latão niquelado
|
Tipo de sinal de saída
|
Digital
|
Técnica de fiação
|
2 fios
|
[Sn] distância de detecção nominal
|
10 mm
|
Função de saída digital
|
1 NF
|
Tipo de circuito de saída
|
CA/CC
|
Conexão elétrica
|
Cabo
|
Comprimento do cabo
|
2 m
|
Tensão nominal de fornecimento [Us]
|
24...210 V CC
24...240 V CA 50/60 Hz
|
Capacidade de comutação em mA
|
5...200 mA CC
5...350 mA CA
|
Grau de proteção IP
|
IP67 conforming to IEC 60529
|
Complementar
Tipo de rosca
|
M30 x 1.5
|
Face de detecção
|
Frontal
|
Material frontal
|
PPS
|
Distância sensora
|
> 8...15 mm
|
Linha de frequência ajustável
|
120…3000 cic/mn
|
Zona de funcionamento
|
0…8 mm
|
Curso do diferencial
|
3...15% de Fr
|
Precisão de repetição
|
3% de Sr
|
Composição de cabos
|
2 x 0,34 mm²
|
Material de isolamento do fio
|
PVC
|
LED de status
|
Estado de saída: 1 LED (vermelho)
|
Limites de tensão de alimentação
|
20…264 V CA/CC
|
Maximum residual current
|
1,5 mA estado aberto
|
Frequência de comutação
|
<= 800 Hz
|
Maximum voltage drop
|
<5,7 V (fechado)
|
Atraso de execução na inicialização
|
9 s padrão
|
Gravação
|
CE
|
Comprimento roscado
|
67 mm
|
Comprimento
|
81 mm
|
Peso líquido
|
0,3 kg
|
Meio ambiente
Certificações do produto
|
CSA
UL
CCC
|
Temperatura ambiente para funcionamento
|
-25…70 °C
|
Temperatura ambiente para armazenamento
|
-40…85 °C
|
Unidades de embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4,100 cm
|
Package 1 Width
|
9,500 cm
|
Package 1 Length
|
13,000 cm
|
Package 1 Weight
|
225,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
22
|
Package 2 Height
|
15 cm
|
Package 2 Width
|
30 cm
|
Package 2 Length
|
40 cm
|
Package 2 Weight
|
5,287 kg
|
Oferta sustentável
Situação da oferta sustentável
|
Produto Green Premium
|
Diretiva RoHS da UE
|
Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
|
Sem mercúrio
|
Sim
|
Informações das isenções RoHS
|
Sim
|
Perfil de Circularidade
|
Informação sobre o fim da vida útil
|
Garantia contratual
|
|