|
|
|
XU2M18MA230
SENSOR FOTOELETRICO BARNF15M E+R METALIC C XU2M18MA230
|
|
|
|
|
Fim de comercialização MAR 27, 2024
|
|
|
|
|
Principal
Linha de produto
|
Telemecanique Sensores fotoeléctricos XU
|
Nome da série
|
Modo único de função genérica
|
Tipo de sensor eletrônico
|
Sensor fotoelétrico
|
Nome do sensor
|
XU2
|
Design do sensor
|
M18 cilíndrico
|
Sistema de detecção
|
Feixe fotoelétrico
|
Material
|
Metal
|
Tipo de linha de vista
|
Axial
|
Tipo de sinal de saída
|
Digital
|
Tipo do circuito de alimentação
|
CA/CC
|
Técnica de fiação
|
2 fios
|
Função de saída digital
|
1 NA
|
Conexão elétrica
|
Cabo
|
Comprimento do cabo
|
2 m
|
Aplicação específica do produto
|
-
|
Emissão
|
Infravermelho feixe fotoelétrico
|
[Sn] distância de detecção nominal
|
15 m feixe fotoelétrico
|
Complementar
Material do invólucro
|
Latão niquelado
|
Material da lente
|
PMMA
|
Distância de detecção máxima
|
20 m
|
Tipo de saída
|
Estado sólido
|
Adicionar na saída
|
Sem
|
Material de isolamento do fio
|
PvR
|
LED de status
|
1 LED (Amarelo) para estado de saída
1 LED (vermelho) para instabilidade
|
Tensão nominal de fornecimento [Us]
|
24...240 V CA/CC
|
Limites de tensão de alimentação
|
20…264 V CA/CC
|
Maximum residual current
|
1,5 mA estado aberto
|
Capacidade de comutação em mA
|
10...200 mA (para ser usado com fusível rápido de 0,4 A em série com a carga)
|
Frequência de comutação
|
<= 25 Hz
|
Maximum voltage drop
|
<6 V (estado fechado)
|
Maximum delay first up
|
300 ms
|
Resposta de atraso máximo
|
20 ms
|
Maximum delay recovery
|
20 ms
|
Configuração
|
Ajuste de sensibilidade
|
Diâmetro
|
18 mm
|
Comprimento
|
82 mm
|
Peso líquido
|
0,285 kg
|
Composição do kit
|
Transmissor + receptor XU2M18MC230T + XU2M18MA230R
|
Meio ambiente
Certificações do produto
|
CE
CSA
UL
|
Temperatura ambiente do ar para funcionamento
|
-25…55 °C
|
Temperatura ambiente para armazenamento
|
-40…70 °C
|
Resistência à vibração
|
7 gn amplitude = +/- 1,5 mm (f = 10…55 Hz) conforme IEC 60068-2-6
|
Resistência ao choque
|
30 gn (duração = 11 ms) conforme IEC 60068-2-27
|
Grau de proteção IP
|
Isolamento duplo IP67 conforme IEC 60529
|
Unidades de embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
6,6 cm
|
Package 1 Width
|
11,8 cm
|
Package 1 Length
|
17,6 cm
|
Package 1 Weight
|
253,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
22
|
Package 2 Height
|
30,0 cm
|
Package 2 Width
|
30,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
6,075 kg
|
Oferta sustentável