|
|
|
XUB0BPSNM12
SENSOR FOTOELETRICO OSICOCEPT M18 PNP XUB0BPSNM12
|
|
|
|
|
Fim de comercialização MAR 27, 2024
|
|
|
|
|
Principal
Linha de produto
|
Telemecanique Sensores fotoeléctricos XU
|
Nome da série
|
Multimodo de função genérica
|
Tipo de sensor eletrônico
|
Sensor fotoelétrico
|
Nome do sensor
|
XUB
|
Design do sensor
|
M18 cilíndrico
|
Sistema de detecção
|
Multimodo
|
Material
|
Metal
|
Tipo de linha de vista
|
Axial
|
Tipo de sinal de saída
|
Digital
|
Tipo do circuito de alimentação
|
CC
|
Técnica de fiação
|
3 fios
|
Tipo de saída digital
|
PNP
|
Função de saída digital
|
1 NA ou 1 NF programável
|
Conexão elétrica
|
1 conector macho M12, 4 pinos
|
Aplicação específica do produto
|
-
|
Emissão
|
Infravermelho difuso
Infravermelho difuso com supressão de fundo
Infravermelho feixe fotoelétrico
Vermelho reflexo polarizado
|
[Sn] distância de detecção nominal
|
3 m reflexo polarizado é necessário o refletor XUZC50
20 m feixe fotoelétrico é necessário um transmissor XUB0BKSNM12T
0,12 m difuso com supressão de fundo
0,3 m difuso
|
Complementar
Material do invólucro
|
Latão niquelado
|
Material da lente
|
PMMA
|
Distância de detecção máxima
|
0,12 m difuso com supressão de fundo
0,4 m difuso
30 m feixe fotoelétrico
4,5 m reflexo polarizado
|
Tipo de saída
|
Estado sólido
|
Adicionar na saída
|
Sem
|
LED de status
|
1 LED (Verde) para alimentação
1 LED (vermelho) para instabilidade
1 LED (Amarelo) para estado de saída
|
Tensão nominal de fornecimento [Us]
|
12...24 V CC com Proteção contra polaridade reversa
|
Limites de tensão de alimentação
|
10…36 V CC
|
Capacidade de comutação em mA
|
<= 100 mA (proteção contra sobrecargas e curtos-circuitos)
|
Frequência de comutação
|
<= 250 Hz
|
Maximum voltage drop
|
<1,5 V (estado fechado)
|
Consumo de corrente
|
35 mA sem carga
|
Maximum delay first up
|
200 ms
|
Resposta de atraso máximo
|
2 ms
|
Maximum delay recovery
|
2 ms
|
Configuração
|
Autodidata
|
Diâmetro
|
18 mm
|
Comprimento
|
78 mm
|
Peso líquido
|
0,055 kg
|
Meio ambiente
Certificações do produto
|
CSA
CE
UL
|
Temperatura ambiente para funcionamento
|
-25…55 °C
|
Temperatura ambiente para armazenamento
|
-40…70 °C
|
Resistência à vibração
|
7 gn amplitude = +/- 1,5 mm (f = 10…55 Hz) conforme IEC 60068-2-6
|
Resistência ao choque
|
30 gn (duração = 11 ms) conforme IEC 60068-2-27
|
Grau de proteção IP
|
Isolamento duplo IP65 conforme IEC 60529
Isolamento duplo IP67 conforme IEC 60529
Isolamento duplo IP69K conforme DIN 40050
|
Unidades de embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4,2 cm
|
Package 1 Width
|
6,7 cm
|
Package 1 Length
|
9,6 cm
|
Package 1 Weight
|
67 g
|
Unit Type of Package 2
|
S01
|
Number of Units in Package 2
|
22
|
Package 2 Height
|
15 cm
|
Package 2 Width
|
15 cm
|
Package 2 Length
|
40 cm
|
Package 2 Weight
|
1,78 kg
|
Oferta sustentável