|
XUVH0312
SENSOR FOTOELETRICO FORQUILHA OTICA PNP NA SN=3 XUVH0312
|
|
|
|
|
Fim de comercialização MAR 27, 2024
|
|
|
|
|
Principal
Linha de produto
|
Telemecanique Sensores fotoeléctricos XU
|
Nome da série
|
Manuseio de materiais da aplicação
|
Tipo de sensor eletrônico
|
Sensor fotoelétrico
|
Nome do sensor
|
XUV
|
Design do sensor
|
Garfo
|
Sistema de detecção
|
Feixe fotoelétrico
|
Emissão
|
Infravermelho
|
Comprimento de passagem
|
30 mm
|
Profundidade de passagem
|
40 mm
|
Material
|
Plástico
|
Tipo do circuito de alimentação
|
CC
|
Técnica de fiação
|
3 fios
|
Tipo de saída digital
|
PNP
|
Função de saída digital
|
1 NA
|
Conexão elétrica
|
Cabo
|
Comprimento do cabo
|
2 m
|
Aplicação específica do produto
|
Detecção de sinalizadores em elevadores/transtockers
|
[Sn] distância de detecção nominal
|
30 mm
|
Complementar
Material do invólucro
|
ABS/PC
|
Material da lente
|
PMMA
|
Tipo de sinal de saída
|
Digital
|
Tipo de saída
|
Estado sólido
|
Administração de funções de saída
|
Escuro
|
Composição de cabos
|
3 x 0,34 mm²
|
Material de isolamento do fio
|
PvR
|
Diâmetro externo do cabo
|
5 mm
|
LED de status
|
Estado de saída: 1 LED (vermelho)
|
Tensão nominal de fornecimento [Us]
|
24 V CC com Proteção contra polaridade reversa
|
Limites de tensão de alimentação
|
19…38 V CC
|
Capacidade de comutação em mA
|
<= 150 mA (proteção contra sobrecargas e curtos-circuitos)
|
Frequência de comutação
|
<= 1 kHz
|
Maximum voltage drop
|
<1,5 V (estado fechado)
|
Consumo de corrente
|
<= 20 mA sem carga
|
Maximum delay first up
|
30 ms
|
Resposta de atraso máximo
|
0,5 ms
|
Maximum delay recovery
|
0,5 ms
|
Configuração
|
Sem ajuste de sensibilidade
|
Profundidade
|
68 mm
|
Altura
|
59 mm
|
Largura
|
14 mm
|
Peso líquido
|
0,13 kg
|
Meio ambiente
Certificações do produto
|
CE
|
Temperatura ambiente para funcionamento
|
-5…55 °C
|
Temperatura ambiente para armazenamento
|
-20…70 °C
|
Resistência à vibração
|
7 gn amplitude = +/- 1 mm (f = 10…42 Hz) conforme IEC 60068-2-6
|
Resistência ao choque
|
30 gn (duração = 11 ms) conforme IEC 60068-2-27
|
Grau de proteção IP
|
IP54 conforme IEC 60529
|
Unidades de embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
2,500 cm
|
Package 1 Width
|
15,000 cm
|
Package 1 Length
|
15,000 cm
|
Package 1 Weight
|
100,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
25
|
Package 2 Height
|
15 cm
|
Package 2 Width
|
30 cm
|
Package 2 Length
|
40 cm
|
Package 2 Weight
|
2,834 kg
|
Oferta sustentável