|
|
|
XVBC21
Base + tampa superior Ø70mm para coluna luminosa XVB
|
|
|
Principal
Linha de produto
|
Harmony XVB Universal
|
Tipo de produto ou componente
|
Base + tampa superior
|
Nome do componente
|
XVBC
|
Material
|
Poliamida reforçada com vidro: Base
Policarbonato: unidade de cobertura
|
Complementar
Modo de fixação
|
Fixação direta ou por tubos
|
Diâmetro de montagem
|
70 mm
|
Destino do produto
|
Conjunto sem unidade da lâmpada de flash
|
Conexão elétrica
|
Borne para Acionamento padrão
|
Entrada de cabo
|
Entrada inferior ou lateral
|
Tipo de montagem
|
Montagem pelo cliente, até 5 unidades
|
Descrição dos terminais ISO nº 1
|
(GND)TERRA
(COM-1)PW
(COM-4)PW
(COM-3)PW
(COM-5)PW
(COM-2)PW
|
Peso líquido
|
0,19 kg
|
Meio ambiente
Certificações do produto
|
CCC
EAC
CSA C22-2 No 14
UL 508
|
Normas
|
IEC 60947-5-1
|
Tratamento de proteção
|
TC
|
Temperatura ambiente para armazenamento
|
-40…70 °C
|
Grau de proteção NEMA
|
Type 4X conforme UL (interior)
|
Unidades de embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
8,500 cm
|
Package 1 Width
|
10,000 cm
|
Package 1 Length
|
9,500 cm
|
Package 1 Weight
|
206,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
36
|
Package 2 Height
|
30,000 cm
|
Package 2 Width
|
30,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
8,173 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P06
|
Number of Units in Package 3
|
288
|
Package 3 Height
|
75,000 cm
|
Package 3 Width
|
60,000 cm
|
Package 3 Length
|
80,000 cm
|
Package 3 Weight
|
71,516 kg
|
Oferta sustentável
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
Divulgação Ambiental
|
Perfil ambiental do produto
|
Perfil de Circularidade
|
Não são necessárias operações de reciclagem específicas
|
WEEE
|
No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
|
Garantia contratual
|
|