Schneider-Electric Therbas
 
XVBC33 Imagem Schneider electric
XVBC33
Módulo luminoso Ø70 para XVB, contínuo, verde, para lâmpada ≤250V
Schneider Electric
Características
Principal
Linha de produto Harmony XVB Universal
Tipo de produto ou componente Conjunto de indicadores
Tipo de unidade de conjunto de indicadores ou indicadores luminosos Módulo Luminoso
Tipo de sinalização Contínuo
Diâmetro de montagem 70 mm
Nome do componente XVBC
Material Policarbonato
Fonte de luz Lâmpada não incluída, Verde
Tipo de lâmpada Incandescente com BA 15d base
LED protegido
Tensão nominal de alimentação [Us] <= 250 V
Complementar
Tipo de montagem Montagem pelo cliente, até 5 unidades
Máxima dissipação de energia em W 7 W
Conexões - terminais Terminais de parafuso, <= 1 x 1,5 mm² Com a extremidade do cabo
[Ui] tensão nominal de isolamento 250 V conforme IEC 60947-1
Limite de tensão nominal 0,85...1,1 Un conforme IEC 60947-5-1
[Uimp] tensão nominal suportável de impulso 4 kV IEC 60947-1
Largura total CAD 70 mm
Altura total CAD 63 mm
Profundidade total CAD 70 mm
Meio ambiente
Grau de poluição 2
Certificações do produto CCC
EAC
CSA C22-2 No 14
UL 508
Normas EN/IEC 60947-5-1
Tratamento de proteção TC
Temperatura ambiente para armazenamento -40…70 °C
Temperatura ambiente do ar para funcionamento -25…50 °C: LED
-25…70 °C: incandescente
Classe de proteção contra choques elétricos Classe I em tubo de suporte conforme IEC 61140
Classe II na unidade base conforme IEC 61140
Grau de proteção IP IP65 na base de fixação XVBZ0. conforme IEC 60529
IP66 na unidade base conforme IEC 60529
Grau de proteção NEMA Type 4X conforme UL (interior)
Unidades de embalagem
Unidade de pacote tipo 1 PCE
Número de unidades no pacote 1 1
Peso do pacote 1 132,0 g
Pacote 1 Altura 9 cm
Pacote 1 largura 9 cm
Pacote 1 Comprimento 10 cm
Unidade de pacote tipo 2 P06
Número de unidades no pacote 2 288
Peso do pacote 2 52,22 kg
Pacote 2 Altura 77 cm
Largura do pacote 2 80 cm
Comprimento do pacote 2 60 cm
Unidade de pacote tipo 3 S03
Número de unidades no pacote 3 36
Pacote 3 Peso 5,482 kg
Pacote 3 Altura 30 cm
Largura do pacote 3 30 cm
Pacote 3 Comprimento 40 cm
Oferta sustentável
Situação da oferta sustentável Produto Green Premium
Regulamento REACh
print Declaração REACh
Diretiva RoHS da UE Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
print Declaração RoHS da EU
Sem mercúrio Sim
Informações das isenções RoHS
print Sim
Regulamento RoHS China
print Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental
print Perfil ambiental do produto
WEEE No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
Garantia contratual
Garantia 18 meses