Schneider-Electric Therbas
 
XVBC8M4 Imagem Schneider electric
XVBC8M4
Módulo luminoso tipo farol Ø70mm para XVB, com tudo de descarga intermitente de 10 Joule, vermelho, 230VCA
Schneider Electric
Características
Principal
Linha de produto Harmony XVB Universal
Tipo de produto ou componente Conjunto de indicadores
Tipo de unidade de conjunto de indicadores ou indicadores luminosos Módulo Luminoso
Tipo de sinalização Intermitente
Diâmetro de montagem 70 mm
Nome do componente XVBC
Material Policarbonato
Fonte de luz Tubo de descarga flash, vermelho
Tipo de lâmpada Tubo de descarga flash
Tensão nominal de alimentação [Us] 230 V CA
Energia do flash 10 J
Complementar
Tipo de montagem Montagem pelo cliente, até 5 unidades
Conexões - terminais Terminais de parafuso, <= 1 x 1,5 mm² Com a extremidade do cabo
[Ui] tensão nominal de isolamento 250 V conforme IEC 60947-1
Limite de tensão nominal 0,85...1,1 Un conforme IEC 60947-5-1
Consumo de corrente < 280 mA CA
[Uimp] tensão nominal suportável de impulso 4 kV IEC 60947-1
Frequência da intermitência 1 Hz
Largura total CAD 70 mm
Altura total CAD 157 mm
Profundidade total CAD 70 mm
Peso líquido 0,315 kg
Meio ambiente
Certificações do produto CCC
EAC
CSA C22-2 No 14
UL 508
Normas EN/IEC 60947-5-1
Tratamento de proteção TC
Temperatura ambiente para armazenamento -40…70 °C
Classe de proteção contra choques elétricos Classe I em tubo de suporte conforme IEC 61140
Classe II na unidade base conforme IEC 61140
Grau de proteção IP IP65 na base de fixação XVBZ0. conforme IEC 60529
IP66 na unidade base conforme IEC 60529
Grau de proteção NEMA Type 4X conforme UL (interior)
Unidades de embalagem
Unidade de pacote tipo 1 PCE
Número de unidades no pacote 1 1
Peso do pacote 1 340,0 g
Pacote 1 Altura 7,8 cm
Pacote 1 largura 19 cm
Pacote 1 Comprimento 8,2 cm
Unidade de pacote tipo 2 S03
Número de unidades no pacote 2 12
Peso do pacote 2 4,416 kg
Pacote 2 Altura 30 cm
Largura do pacote 2 30 cm
Comprimento do pacote 2 40 cm
Oferta sustentável
Situação da oferta sustentável Produto Green Premium
Regulamento REACh
print Declaração REACh
Diretiva RoHS da UE Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
print Declaração RoHS da EU
Sem mercúrio Sim
Informações das isenções RoHS
print Sim
Regulamento RoHS China
print Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental
print Perfil ambiental do produto
WEEE No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
Garantia contratual
Garantia 18 meses