Schneider-Electric Therbas
 
XVBL0M8 Imagem Schneider electric
XVBL0M8
Módulo luminoso tipo farol Ø70mm para XVB, unidade completa com base, contínuo, LED, amarelo, 230VCA
Schneider Electric
Características
Principal
Linha de produto Harmony XVB Universal
Tipo de produto ou componente Módulo luminoso tipo farol
Tipo de unidade de conjunto de indicadores/indicadores luminosos Base fixação direta ou por tubos
Módulo Luminoso
Tipo de sinalização Contínuo
Diâmetro de montagem 70 mm
Nome do componente XVBL
Material Poliamida reforçada com vidro: Base
Policarbonato: Módulo luminoso
Fonte de luz LED integral, Amarelo
Tipo de lâmpada LED protegido
Tensão nominal de alimentação [Us] 230 V CA
Complementar
Conexões - terminais Terminais de parafuso, <= 1 x 1,5 mm² Com a extremidade do cabo
[Ui] tensão nominal de isolamento 250 V conforme IEC 60947-1
Limite de tensão nominal 0,85...1,1 Un conforme IEC 60947-5-1
Consumo de corrente < 17 mA CA
[Uimp] tensão nominal suportável de impulso 4 kV IEC 60947-1
Largura total CAD 70 mm
Altura total CAD 139 mm
Profundidade total CAD 70 mm
Descrição dos terminais ISO nº 1 (COM-1)PW
(GND)TERRA
Peso líquido 0,27 kg
Meio ambiente
Grau de poluição 2
Certificações do produto CCC
EAC
CSA C22-2 No 14
UL 508
Normas EN/IEC 60947-5-1
Tratamento de proteção TC
Temperatura ambiente para armazenamento -40…70 °C
Classe de proteção contra choques elétricos Classe I em tubo de suporte conforme IEC 61140
Classe II na unidade base conforme IEC 61140
Grau de proteção IP IP65 na base de fixação XVBZ0. conforme IEC 60529
IP66 na unidade base conforme IEC 60529
Grau de proteção NEMA Type 4X conforme UL (interior)
Unidades de embalagem
Unidade de pacote tipo 1 PCE
Número de unidades no pacote 1 1
Peso do pacote 1 267,0 g
Pacote 1 Altura 14,5 cm
Pacote 1 largura 8 cm
Pacote 1 Comprimento 8 cm
Unidade de pacote tipo 2 S03
Número de unidades no pacote 2 12
Peso do pacote 2 3,917 kg
Pacote 2 Altura 30 cm
Largura do pacote 2 30 cm
Comprimento do pacote 2 40 cm
Oferta sustentável
Situação da oferta sustentável Produto Green Premium
Regulamento REACh
print Declaração REACh
Diretiva RoHS da UE Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
print Declaração RoHS da EU
Sem mercúrio Sim
Informações das isenções RoHS
print Sim
Regulamento RoHS China
print Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental
print Perfil ambiental do produto
WEEE No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
Garantia contratual
Garantia 18 meses