|
|
|
XVGB2W
Coluna luminosa Ø60mm pré-montada, LED vermelho, verde, 24VCA/CC, com base de montagem
|
|
|
Principal
Linha de produto
|
XVG Harmony
|
Tipo de produto ou componente
|
Completa de pré-fio de luz torre monolítica
|
Tipo de unidade de conjunto de indicadores ou indicadores luminosos
|
2 módulos luminosos
|
Material
|
PC (UL94 V-2): globo
ABS (UL94HB): corpo do tubo
Alumínio prata: tubo
|
Diâmetro de montagem
|
60 mm
|
Nome do componente
|
XVG
|
Montagem do dispositivo
|
Montagem de base
|
Fonte de luz
|
LED Contínuo vermelho
LED Contínuo Verde
|
Bloco luminoso colorido
|
Vermelho verde
|
Tipo base do conjunto de indicadores
|
Base sem buzzer
|
Complementar
Rated supply voltage
|
24 V CA/CC
|
Secção do cabo
|
0,33 mm²
|
Tipo de saída digital
|
PNP e NPN
|
[Uimp] Tensão suportável de impulso nominal
|
0,5 kV
|
Consumo de corrente
|
68 mA
|
Consumo de energia
|
1,6 W
|
Frequência fundamental
|
2,64 kHz
|
Peso líquido
|
0,2 kg
|
Meio ambiente
Certificações do produto
|
CE
EAC
|
Temperatura ambiente para armazenamento
|
-35…70 °C
|
Temperatura ambiente para funcionamento
|
-10…50 °C
|
Grau de proteção IP
|
IP53
|
Unidades de embalagem
Unidade de pacote tipo 1
|
PCE
|
Número de unidades no pacote 1
|
1
|
Peso do pacote 1
|
307,0 g
|
Pacote 1 Altura
|
31 cm
|
Pacote 1 largura
|
8,5 cm
|
Pacote 1 Comprimento
|
7,5 cm
|
Oferta sustentável
Garantia contratual
|
|