|
|
|
XVGB3T
Coluna luminosa Ø60mm pré-montada, LED vermelho, verde, amarelo, 24VCA/CC, com montagem direta em tubo de alumínio
|
|
|
Principal
Linha de produto
|
XVG Harmony
|
Tipo de produto ou componente
|
Completa de pré-fio de luz torre monolítica
|
Tipo de unidade de conjunto de indicadores ou indicadores luminosos
|
3 módulos luminosos
|
Material
|
PC (UL94 V-2): globo
ABS (UL94HB): corpo do tubo
Alumínio prata: tubo
|
Diâmetro de montagem
|
60 mm
|
Nome do componente
|
XVG
|
Montagem do dispositivo
|
Montagem em tubo directo
|
Fonte de luz
|
LED Contínuo vermelho
LED Contínuo Verde
LED Contínuo âmbar
|
Bloco luminoso colorido
|
Vermelho / laranja / verde
|
Tipo base do conjunto de indicadores
|
Base sem buzzer
|
Complementar
Rated supply voltage
|
24 V CA/CC
|
Secção do cabo
|
0,33 mm²
|
Tipo de saída digital
|
PNP e NPN
|
[Uimp] Tensão suportável de impulso nominal
|
0,5 kV
|
Consumo de corrente
|
109 mA
|
Consumo de energia
|
3,1 W
|
Frequência fundamental
|
2,64 kHz
|
Peso líquido
|
0,39 kg
|
Meio ambiente
Certificações do produto
|
CE
EAC
|
Temperatura ambiente para armazenamento
|
-35…70 °C
|
Temperatura ambiente para funcionamento
|
-10…50 °C
|
Grau de proteção IP
|
IP23
|
Unidades de embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
15,8 cm
|
Package 1 Width
|
13,0 cm
|
Package 1 Length
|
8,5 cm
|
Package 1 Weight
|
496,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S04
|
Number of Units in Package 2
|
8
|
Package 2 Height
|
30 cm
|
Package 2 Width
|
40 cm
|
Package 2 Length
|
60 cm
|
Package 2 Weight
|
5,3 kg
|
Oferta sustentável
Garantia contratual
|
|