Schneider-Electric Therbas
 
XVLA135 Imagem Schneider electric
XVLA135
Sinalizador Ø8mm plástico, LED saliente, amarelo, 24VCC
Schneider Electric
Características
Principal
Linha de produto Harmony XVL
Tipo de produto ou componente Luz piloto LED com aro preto
Nome do componente XVL
Diâmetro de montagem 8 mm
Fonte de luz LED saliente
Cor do bloco luminoso Amarelo
Tipo de proteção Resistor de compensação integral
Integrado ao diodo
Tensão nominal de alimentação [Us] 24 V
Grau de proteção IP IP40 conforme IEC 60529
IP40 conforme NF C 20-455
Complementar
Tipo do circuito de alimentação CC
Conexões - terminais Etiqueta para conectores Faston: 2,8 x 0,5 mm
Etiqueta para conectores de solda
Consumo de corrente 18 mA
[Ui] tensão nominal de isolamento 50 V conforme IEC 60947-1
Vida útil da lâmpada 100000 H
Limite de tensão nominal 0,8...1,1 Un
Descrição dos terminais ISO nº 1 (X1-X2)PL
Altura 12 mm
Largura 12 mm
Profundidade 34 mm
Peso líquido 0,003 kg
Meio ambiente
Certificações do produto UL
CSA
Tratamento de proteção TC
Temperatura ambiente para funcionamento -25…70 °C
Temperatura ambiente para armazenamento -40…70 °C
Categoria de sobretensão Classe 3 conforme IEC 60536
Classe 3 conforme NF C 20-030
Unidades de embalagem
Unidade de pacote tipo 1 PCE
Número de unidades no pacote 1 1
Peso do pacote 1 3,0 g
Pacote 1 Altura 1,2 cm
Pacote 1 largura 1,2 cm
Pacote 1 Comprimento 4,2 cm
Unidade de pacote tipo 2 BB1
Número de unidades no pacote 2 10
Peso do pacote 2 32,0 g
Pacote 2 Altura 3 cm
Largura do pacote 2 14 cm
Comprimento do pacote 2 12 cm
Unidade de pacote tipo 3 S01
Número de unidades no pacote 3 100
Pacote 3 Peso 537,0 g
Pacote 3 Altura 15 cm
Largura do pacote 3 15 cm
Pacote 3 Comprimento 40 cm
Oferta sustentável
Situação da oferta sustentável Produto Green Premium
Regulamento REACh
print Declaração REACh
Diretiva RoHS da UE Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
print Declaração RoHS da EU
Sem mercúrio Sim
Informações das isenções RoHS
print Sim
Regulamento RoHS China
print Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental
print Perfil ambiental do produto
WEEE No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
Garantia contratual
Garantia 18 meses