|
|
|
XVR012L
Base de fixação com suporte horizontal, para Harmony XVR, farol rotativo de Ø130mm
|
|
|
|
|
Fim de comercialização ABR 04, 2024
|
|
|
|
|
Principal
Linha de produto
|
Harmony XVR
|
Designação de acessórios/peças separadas
|
Braçadeira de fixação metálica
|
Tipo de acessórios/peças separadas
|
Braçadeira de fixação
|
Tipo de produto ou componente
|
Suporte de montagem
|
Categoria de acessórios/peças separadas
|
Acessórios de fixação e montagem
|
Destino dos acessórios/peças separadas
|
Indicador luminoso com espelho giratório de Ø 130 mm
|
Material
|
Metal
|
Complementar
Suporte de montagem
|
Suporte horizontal
|
Peso líquido
|
1,3 kg
|
Unidades de embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
10,0 cm
|
Package 1 Width
|
17,0 cm
|
Package 1 Length
|
22,5 cm
|
Package 1 Weight
|
1,177 kg
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
8
|
Package 2 Height
|
15,0 cm
|
Package 2 Width
|
30,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
9,888 kg
|
Oferta sustentável
Garantia contratual
|
|