|
|
|
ZALVM1
Bloco de contato luminoso, LED universal, para botoeira, 230...240VCA
|
|
|
Principal
Linha de produto
|
Harmony XAL
|
Tipo de produto ou componente
|
Bloco de contato luminoso
|
Nome abreviado do dispositivo
|
ZALV
|
Destino do produto
|
Para unidades de controle e sinalização XB5 de Ø 22 mm
|
Montagem do bloco
|
Montagem traseira
|
Quantidade indivisível de venda
|
5
|
Cor da fonte de luz
|
Branco
|
Tensão nominal de alimentação [Us]
|
230...240 V CA
|
Complementar
Tipo de montagem
|
Para montagem pelo cliente
|
Peso do produto
|
0,015 kg
|
Conexões - terminais
|
Terminais de parafuso, <= 2 x 1,5 mm² Com a extremidade do cabo conforme IEC 60947-1
Terminais de parafuso, >= 1 x 0,22 mm² Sem a extremidade do cabo conforme IEC 60947-1
|
Torque de aperto
|
0,8…1,2 N.m conforme IEC 60947-1
|
Formato da cabeça do parafuso
|
Cruzado compatível com Philips Nº 1 chave de fendas
Cruzado compatível com pozidriv Nº 1 chave de fendas
Com slots compatível com Plano de Ø 4 mm chave de fendas
Com slots compatível com Plano de Ø 5,5 mm chave de fendas
|
[Ui] tensão nominal de isolação
|
250 V (graus de poluição 3) conforme IEC 60947-1
|
[Uimp] tensão nominal suportável de impulso
|
4 kV IEC 60947-1
|
Tipo de sinalização
|
Contínuo
|
Fonte de luz
|
Universal LED
|
Limites de tensão de alimentação
|
195…264 V CA
|
Consumo de corrente
|
19 mA
|
Vida útil
|
100000 H Com tensão nominal e 25 °C
|
Resistência a sobretensão
|
1 kV conforme IEC 61000-5-1
|
Alimentação do bloco luminoso
|
Direto
|
Base da lâmpada
|
LED integral
|
Código de composição elétrica
|
MR1
PR1
|
Meio ambiente
Tratamento de proteção
|
TH
|
Temperatura ambiente para armazenamento
|
-40…70 °C
|
Temperatura ambiente para funcionamento
|
-40…70 °C
|
Grau de proteção IP
|
IP20 conforme IEC 60529
|
Normas
|
JIS C8201-5-1
IEC 60947-5-5
CSA C22.2 No 14
IEC 60947-1
IEC 60947-5-4
UL 508
IEC 60947-5-1
JIS C8201-1
|
Certificações do produto
|
UL listed
CSA
|
Resistência à vibração
|
5 gn (f= 12…500 Hz) conforme IEC 60068-2-6
|
Resistência ao choque
|
30 gn (duração = 18 ms) para Aceleração de meia onda senoidal conforme IEC 60068-2-27
50 gn (duração = 11 ms) para Aceleração de meia onda senoidal conforme IEC 60068-2-27
|
Resistência a transientes
|
2 kV conforme IEC 61000-4-4
|
Resistência a campos eletromagnéticos
|
10 V/m conforme IEC 61000-4-3
|
Resistência a descarga eletrostática
|
6 kV No contato (em partes metálicas) conforme IEC 61000-4-2
8 kV ao ar livre (em peças de isolamento) conforme IEC 61000-4-2
|
Emissão eletromagnética
|
Classe B conforme IEC 55011
|
Unidades de embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
1,100 cm
|
Package 1 Width
|
3,400 cm
|
Package 1 Length
|
4,500 cm
|
Package 1 Weight
|
10,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
5
|
Package 2 Height
|
5,800 cm
|
Package 2 Width
|
4,500 cm
|
Package 2 Length
|
5,500 cm
|
Package 2 Weight
|
58,000 g
|
Unit Type of Package 3
|
S02
|
Number of Units in Package 3
|
400
|
Package 3 Height
|
15,000 cm
|
Package 3 Width
|
30,000 cm
|
Package 3 Length
|
40,000 cm
|
Package 3 Weight
|
4,964 kg
|
Oferta sustentável
Número SCIP
|
F4331c57-9aed-49df-9448-e3367cbacc5b
|
Regulamentação REACH
|
Declaração REACh
|
Diretiva RoHS da UE
|
Conformidade proativa (produto fora do âmbito jurídico da RoHS da UE)
Declaração RoHS da EU
|
Sem metais pesados tóxicos
|
Sim
|
Sem mercúrio
|
Sim
|
Informações de Isenção RoHS
|
Sim
|
Regulamento RoHS da China
|
Declaração RoHS China
|
REEE
|
O produto deve ser descartado nos mercados da União Europeia seguindo a coleta de resíduos específica e nunca deve terminar em lixeiras
|
Pegada de carbono (kg.eq.CO2)
|
50
|
Garantia contratual
|
|