Schneider-Electric Therbas
 
ZALVM3 Imagem Schneider electric
ZALVM3
Bloco de contato luminoso, LED, verde, para botoeira, 230...240VCA
Schneider Electric
Características
Principal
Linha de produto Harmony XAL
Tipo de produto ou componente Bloco de contato luminoso
Nome abreviado do dispositivo ZALV
Destino do produto Para unidades de controle e sinalização XB5 de Ø 22 mm
Montagem do bloco Montagem traseira
Quantidade indivisível de venda 5
Cor da fonte de luz Verde
Tensão nominal de alimentação [Us] 230...240 V CA
Complementar
Tipo de montagem Para montagem pelo cliente
Peso do produto 0,015 kg
Conexões - terminais Terminais de parafuso, <= 2 x 1,5 mm² Com a extremidade do cabo conforme EN/IEC 60947-1
Terminais de parafuso, >= 1 x 0,22 mm² Sem a extremidade do cabo conforme EN/IEC 60947-1
Torque de aperto 0,8…1,2 N.m conforme EN 60947-1
Formato da cabeça do parafuso Cruzado compatível com Philips Nº 1 chave de fendas
Cruzado compatível com pozidriv Nº 1 chave de fendas
Com slots compatível com Plano de Ø 4 mm chave de fendas
Com slots compatível com Plano de Ø 5,5 mm chave de fendas
[Ui] tensão nominal de isolação 250 V (graus de poluição 3) conforme EN/IEC 60947-1
[Uimp] tensão nominal suportável de impulso 4 kV EN/IEC 60947-1
Tipo de sinalização Contínuo
Fonte de luz LED integrado e protegido
Limites de tensão de alimentação 195…264 V CA
Consumo de corrente 14 mA
Vida útil 100000 H Com tensão nominal e 25 °C
Resistência a sobretensão 1 kV conforme IEC 61000-5-1
Alimentação do bloco luminoso Direto
Base da lâmpada LED integral
Código de composição elétrica MR1
PR1
Meio ambiente
Tratamento de proteção TH
Temperatura ambiente para armazenamento -40…70 °C
Temperatura ambiente para funcionamento -40…70 °C
Grau de proteção IP IP20 conforme IEC 60529
Normas EN/IEC 60947-5-5
Certificações do produto CSA
Resistência à vibração 5 gn (f= 12…500 Hz) conforme IEC 60068-2-6
Resistência ao choque 30 gn (duração = 18 ms) para Aceleração de meia onda senoidal conforme EN/IEC 60068-2-27
50 gn (duração = 11 ms) para Aceleração de meia onda senoidal conforme EN/IEC 60068-2-27
Resistência a transientes 2 kV conforme IEC 61000-4-4
Resistência a campos eletromagnéticos 10 V/m conforme IEC 61000-4-3
Resistência a descarga eletrostática 6 kV No contato (em partes metálicas) conforme IEC 61000-4-2
8 kV ao ar livre (em peças de isolamento) conforme IEC 61000-4-2
Emissão eletromagnética Classe B conforme IEC 55011
Unidades de embalagem
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 1,000 cm
Package 1 Width 3,000 cm
Package 1 Length 5,000 cm
Package 1 Weight 10,000 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 5
Package 2 Height 4,500 cm
Package 2 Width 5,500 cm
Package 2 Length 5,500 cm
Package 2 Weight 59,000 g
Unit Type of Package 3 S02
Number of Units in Package 3 400
Package 3 Height 15,000 cm
Package 3 Width 30,000 cm
Package 3 Length 40,000 cm
Package 3 Weight 4,934 kg
Oferta sustentável
Diretiva RoHS da UE Conformidade proativa (produto fora do âmbito jurídico da RoHS da UE)
Sem metais pesados tóxicos Sim
Sem mercúrio Sim
Informações de Isenção RoHS
print Sim
Regulamento RoHS da China
print Declaração RoHS China
REEE O produto deve ser descartado nos mercados da União Europeia seguindo a coleta de resíduos específica e nunca deve terminar em lixeiras
Garantia contratual
Garantia 18 meses