|
|
|
ZB4BK1233
Cabeçote para chave seletora luminosa Ø22mm metálico, 2 posições fixas, verde
|
|
|
Principal
Linha de produto
|
Harmony XB4
|
Tipo de produto ou componente
|
Cabeçote para comutador luminoso
|
Compatibilidade do produto
|
Universal LED
|
Nome abreviado do dispositivo
|
ZB4
|
Material do aro
|
Metal cromado
|
Tipo de cabeçote
|
Normal (22mm)
|
Diâmetro de montagem
|
22,5 mm
|
Quantidade indivisível de venda
|
1
|
Formato do cabeçote da unidade de sinalização
|
Redondo
|
Tipo de acionamento
|
Posições fixas
|
Característica do acionamento
|
Verde Manopla curta
|
Informações de posição do acionamento
|
2 Posições 90°
|
Complementar
Largura total CAD
|
29 mm
|
Altura total CAD
|
29 mm
|
Profundidade total CAD
|
43 mm
|
Peso líquido
|
0,036 kg
|
Resistência a lavagem sobre alta pressão
|
7000000 Pa a 55 °C , distância : 0,1 m
|
Durabilidade mecânica
|
1000000 ciclos
|
Código de composição elétrica
|
M3 menor que 4 contatos utilizando Único blocos em Montagem frontal com LED incorporado
M6 menor que 2 contatos utilizando Único blocos em Montagem frontal com LED integral e transformador
M10 menor que 2 contatos utilizando Único blocos em Montagem frontal com LED incorporado
M4 menor que 4 contatos utilizando Simples e dupla blocos em Montagem frontal com LED incorporado
|
Apresentação do dispositivo
|
Componentes separados
|
Meio ambiente
Tratamento de proteção
|
TH
|
Temperatura ambiente para armazenamento
|
-40…70 °C
|
Temperatura ambiente para funcionamento
|
-40…70 °C
|
Categoria de sobretensão
|
Classe I conforme IEC 60536
|
Grau de proteção IP
|
IP66 conforme IEC 60529
IP67
IP69
IP69K
|
Grau de proteção NEMA
|
NEMA 13
NEMA 4X
|
Grau de proteção IK
|
IK04 conforming to IEC 50102
|
Normas
|
IEC 60947-5-5
CSA C22.2 No 14
IEC 60947-5-1
JIS C8201-5-1
IEC 60947-1
IEC 60947-5-4
UL 508
JIS C8201-1
|
Certificações do produto
|
UL listed
GL
CSA
DNV
BV
LROS (Lloyds register of shipping)
|
Resistência à vibração
|
5 gn (f= 2…500 Hz) conforme IEC 60068-2-6
|
Resistência ao choque
|
30 gn (duração = 18 ms) para Aceleração de meia onda senoidal conforme IEC 60068-2-27
50 gn (duração = 11 ms) para Aceleração de meia onda senoidal conforme IEC 60068-2-27
|
Unidades de embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
3,500 cm
|
Package 1 Width
|
5,300 cm
|
Package 1 Length
|
5,400 cm
|
Package 1 Weight
|
41,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
250
|
Package 2 Height
|
30,000 cm
|
Package 2 Width
|
30,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
10,725 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P06
|
Number of Units in Package 3
|
2000
|
Package 3 Height
|
75,000 cm
|
Package 3 Width
|
60,000 cm
|
Package 3 Length
|
80,000 cm
|
Package 3 Weight
|
96,604 kg
|
Oferta sustentável
Garantia contratual
|
|