|
|
|
ZB4BW0M45
CORPO PARA BOTAO 22MM METAL LUMIN LED 220VAC 1NA 1NF VERMELHO PARAFUSO
|
|
|
|
|
Fim de comercialização AGO 05, 2022
|
|
|
|
|
Principal
Linha de produto
|
Harmony XB4
|
Tipo de produto ou componente
|
Corpo completo / montagem de bloco de contato e bloco luminoso
|
Nome abreviado do dispositivo
|
ZB4
|
Material do colar de fixação
|
Zamak
|
Quantidade indivisível de venda
|
1
|
Tipo de cabeçote
|
Normal (22mm)
|
Tipo e composição dos contatos
|
1 NA + 1 NF
|
Operação dos contatos
|
Abertura lenta
|
Conexões - terminais
|
Terminais de parafuso, <= 2 x 1,5 mm² Com a extremidade do cabo conforme EN 60947-1
Terminais de parafuso, >= 1 x 0,22 mm² Sem a extremidade do cabo conforme EN 60947-1
|
Fonte de luz
|
LED protegido
|
Base da lâmpada
|
LED integral
|
Alimentação do bloco luminoso
|
Direto
|
Cor da fonte de luz
|
Vermelho
|
Tensão nominal de alimentação [Us]
|
230...240 V CA a 50/60 Hz
|
Complementar
Largura total CAD
|
30 mm
|
Altura total CAD
|
47 mm
|
Descrição dos terminais ISO nº 1
|
(11-12)NF
|
Peso líquido
|
0,074 kg
|
Uso dos contatos
|
Padrão
|
Ruptura positiva
|
Com conforme EN/IEC 60947-5-1 apêndice K
|
Curso de funcionamento
|
1,5 mm (Comutação elétrica variável NF)
2,6 mm (Comutação elétrica variável NA)
4,3 mm (Total percorrido)
|
Força de funcionamento
|
2 N Comutação elétrica variável NF
2,3 N Comutação elétrica variável NA
|
Torque de operação
|
0,05 N.m Comutação elétrica variável NA
|
Durabilidade mecânica
|
5000000 ciclos
|
Torque de aperto
|
0,8…1,2 N.m conforme EN 60947-1
|
Formato da cabeça do parafuso
|
Cruzado compatível com Philips Nº 1 chave de fendas
Cruzado compatível com pozidriv Nº 1 chave de fendas
Com slots compatível com Plano de Ø 4 mm chave de fendas
Com slots compatível com Plano de Ø 5,5 mm chave de fendas
|
Material de contatos
|
Liga de prata (Ag/Ni)
|
Proteção contra sobrecarga e curtos-circuitos
|
10 A Fusível tipo cartucho tipo gG conforme EN/IEC 60947-5-1
|
[Ith] corrente térmica convencional ao ar livre
|
10 A conforme EN/IEC 60947-5-1
|
[Ui] tensão nominal de isolação
|
600 V (graus de poluição 3) conforme EN 60947-1
|
[Uimp] tensão nominal suportável de impulso
|
6 kV EN 60947-1
|
[Ie] corrente nominal de operação
|
3 A a 240 V, CA-15, A600 conforme EN/IEC 60947-5-1
6 A a 120 V, CA-15, A600 conforme EN/IEC 60947-5-1
0,1 A a 600 V, CC-13, Q600 conforme EN/IEC 60947-5-1
0,27 A a 250 V, CC-13, Q600 conforme EN/IEC 60947-5-1
0,55 A a 125 V, CC-13, Q600 conforme EN/IEC 60947-5-1
1,2 A a 600 V, CA-15, A600 conforme EN/IEC 60947-5-1
|
Durabilidade elétrica
|
1000000 ciclos, CA-15, 2 A a 230 V , taxa de funcionamento < 3600 cic/h , fator de carga: 0,5 conforme EN/IEC 60947-5-1 apêndice C
1000000 ciclos, CA-15, 3 A a 120 V , taxa de funcionamento < 3600 cic/h , fator de carga: 0,5 conforme EN/IEC 60947-5-1 apêndice C
1000000 ciclos, CA-15, 4 A a 24 V , taxa de funcionamento < 3600 cic/h , fator de carga: 0,5 conforme EN/IEC 60947-5-1 apêndice C
1000000 ciclos, CC-13, 0,2 A a 110 V , taxa de funcionamento < 3600 cic/h , fator de carga: 0,5 conforme EN/IEC 60947-5-1 apêndice C
1000000 ciclos, CC-13, 0,5 A a 24 V , taxa de funcionamento < 3600 cic/h , fator de carga: 0,5 conforme EN/IEC 60947-5-1 apêndice C
|
Confiabilidade elétrica
|
Λ < 10exp(-6) a 5 V e 1 mA Em ambiente limpo conforme EN/IEC 60947-5-4
Λ < 10exp(-8) a 17 V e 5 mA Em ambiente limpo conforme EN/IEC 60947-5-4
|
Tipo de sinalização
|
Contínuo
|
Limites de tensão de alimentação
|
195…264 V CA
|
Consumo de corrente
|
14 mA
|
Vida útil
|
100000 H Com tensão nominal e 25 °C
|
Resistência a sobretensão
|
1 kV conforme IEC 61000-4-5
|
Apresentação do dispositivo
|
Partes separadas
|
Meio ambiente
Tratamento de proteção
|
TH
|
Temperatura ambiente para armazenamento
|
-40…70 °C
|
Temperatura ambiente para funcionamento
|
-40…70 °C
|
Classe de proteção contra choques elétricos
|
Classe I conforme IEC 60536
|
Normas
|
EN/IEC 60947-5-5
JIS C8201-5-1
CSA C22.2 No 14
EN/IEC 60947-5-1
UL 508
EN/IEC 60947-5-4
EN/IEC 60947-1
JIS C8201-1
|
Certificações do produto
|
LROS (Lloyds register of shipping)
UL listed
CSA
GL
DNV
BV
|
Resistência à vibração
|
5 gn (f= 2…500 Hz) conforme IEC 60068-2-6
|
Resistência ao choque
|
30 gn (duração = 18 ms) para Aceleração de meia onda senoidal conforme IEC 60068-2-27
50 gn (duração = 11 ms) para Aceleração de meia onda senoidal conforme IEC 60068-2-27
|
Resistência a transientes
|
2 kV conforme IEC 61000-4-4
|
Resistência a campos eletromagnéticos
|
10 V/m conforme IEC 61000-4-3
|
Resistência a descarga eletrostática
|
6 kV No contato (em partes metálicas) conforme IEC 61000-2-6
8 kV ao ar livre (em peças de isolamento) conforme IEC 61000-2-6
|
Emissão eletromagnética
|
Classe B conforme IEC 55011
|
Unidades de embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
3,700 cm
|
Package 1 Width
|
5,300 cm
|
Package 1 Length
|
5,800 cm
|
Package 1 Weight
|
70,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
150
|
Package 2 Height
|
30,000 cm
|
Package 2 Width
|
30,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
11,005 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P06
|
Number of Units in Package 3
|
1200
|
Package 3 Height
|
77,000 cm
|
Package 3 Width
|
80,000 cm
|
Package 3 Length
|
60,000 cm
|
Package 3 Weight
|
101,564 kg
|
Oferta sustentável
Situação da oferta sustentável
|
Produto Green Premium
|
Regulamento REACh
|
Declaração REACh
|
Diretiva RoHS da UE
|
Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
|
Sem mercúrio
|
Sim
|
Regulamento RoHS China
|
Declaração RoHS China
|
Informações das isenções RoHS
|
Sim
|
Divulgação Ambiental
|
Perfil ambiental do produto
|
Perfil de Circularidade
|
Informação sobre o fim da vida útil
|
WEEE
|
No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
|
Garantia contratual
|
|