|
|
|
ZB5AJ3
Cabeçote para chave seletora Ø22mm plástico, 3 posições fixas, manopla longa, preto
|
|
|
|
|
Fim de comercialização ABR 04, 2024
|
|
|
|
|
Principal
Linha de produto
|
Harmony XB5
|
Tipo de produto ou componente
|
Cabeçote para comutador
|
Nome abreviado do dispositivo
|
ZB5
|
Material do aro
|
Plástico cinza escuro
|
Diâmetro de montagem
|
22 mm
|
Tipo de cabeçote
|
Normal (22mm)
|
Quantidade indivisível de venda
|
1
|
Formato do cabeçote da unidade de sinalização
|
Redondo
|
Tipo de acionamento
|
Posições fixas
|
Característica do acionamento
|
Preto Manopla longa
|
Informações adicionais do acionamento
|
Não bloqueável por cadeado
|
Informações de posição do acionamento
|
3 Posições +/- 45°
|
Complementar
Largura total CAD
|
29 mm
|
Altura total CAD
|
38 mm
|
Profundidade total CAD
|
46 mm
|
Peso líquido
|
0,017 kg
|
Durabilidade mecânica
|
1000000 ciclos
|
Nome da posição
|
XALD 1...5 furos
XALK 2...5 furos
|
Código de composição elétrica
|
C3 menor que 6 contatos utilizando Único blocos em Montagem frontal
C4 menor que 6 contatos utilizando Simples e dupla blocos em Montagem frontal
C5 menor que 5 contatos utilizando Único blocos em Montagem frontal
C6 menor que 5 contatos utilizando Simples e dupla blocos em Montagem frontal
C7 menor que 4 contatos utilizando Único blocos em Montagem frontal
C8 menor que 4 contatos utilizando Simples e dupla blocos em Montagem frontal
C11 menor que 3 contatos utilizando Único blocos em Montagem frontal
SF1 menor que 3 contatos utilizando Único blocos em Montagem frontal
SR1 menor que 3 contatos utilizando Único blocos em Montagem traseira
|
Apresentação do dispositivo
|
Componentes separados
|
Meio ambiente
Tratamento de proteção
|
TH
|
Temperatura ambiente para armazenamento
|
-40…70 °C
|
Temperatura ambiente para funcionamento
|
-40…70 °C
|
Categoria de sobretensão
|
Classe II conforme IEC 60536
|
Grau de proteção IP
|
IP67 conforme IEC 60529
IP69 conforme IEC 60529
IP69K
|
Grau de proteção NEMA
|
NEMA 13
NEMA 4X
|
Resistência a lavagem sobre alta pressão
|
7000000 Pa a 55 °C , distância : 0,1 m
|
Grau de proteção IK
|
IK06 conforming to IEC 50102
|
Normas
|
UL 508
IEC 60947-5-4
IEC 60947-1
CSA C22.2 No 14
IEC 60947-5-1
JIS C8201-5-1
JIS C8201-1
|
Certificações do produto
|
GL
LROS (Lloyds register of shipping)
UL listed
DNV
BV
CSA
|
Resistência à vibração
|
5 gn (f= 2…500 Hz) conforme IEC 60068-2-6
|
Resistência ao choque
|
30 gn (duração = 18 ms) para Aceleração de meia onda senoidal conforme IEC 60068-2-27
50 gn (duração = 11 ms) para Aceleração de meia onda senoidal conforme IEC 60068-2-27
|
Unidades de embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
3,2 cm
|
Package 1 Width
|
4 cm
|
Package 1 Length
|
5,2 cm
|
Package 1 Weight
|
24 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
100
|
Package 2 Height
|
15 cm
|
Package 2 Width
|
30 cm
|
Package 2 Length
|
40 cm
|
Package 2 Weight
|
2,699 kg
|
Oferta sustentável
Situação da oferta sustentável
|
Produto Green Premium
|
Regulamento REACh
|
Declaração REACh
|
REACh sem SVHC
|
Sim
|
Diretiva RoHS da UE
|
Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
Declaração RoHS da EU
|
Sem metais pesados tóxicos
|
Sim
|
Sem mercúrio
|
Sim
|
Regulamento RoHS China
|
Declaração RoHS China
|
Informações das isenções RoHS
|
Sim
|
Garantia contratual
|
|