|
|
|
ZB5CA1
Cabeçote para botão Ø22mm plástico, quadrado, faceado, retorno por mola, branco
|
|
|
|
|
Fim de comercialização JAN 23, 2021
|
|
|
|
|
Principal
Linha de produto
|
Harmony XB5
|
Tipo de produto ou componente
|
Cabeçote para botão não luminoso
|
Nome abreviado do dispositivo
|
ZB5
|
Material do aro
|
Plástico cinza escuro
|
Diâmetro de montagem
|
22 mm
|
Tipo de cabeçote
|
Normal (22mm)
|
Quantidade indivisível de venda
|
1
|
Formato do cabeçote da unidade de sinalização
|
Quadrado
|
Tipo de acionamento
|
Retorno por mola
|
Característica do acionamento
|
Branco Faceado, Sem gravação
|
Complementar
Largura total CAD
|
30 mm
|
Altura total CAD
|
30 mm
|
Profundidade total CAD
|
28 mm
|
Peso líquido
|
0,019 kg
|
Durabilidade mecânica
|
5000000 ciclos
|
Nome da posição
|
XALD 1...5 furos
XALK 2...5 furos
|
Código de composição elétrica
|
C1 menor que 9 contatos utilizando Único blocos em Montagem frontal
C2 menor que 9 contatos utilizando Simples e dupla blocos em Montagem frontal
C11 menor que 3 contatos utilizando Único blocos em Montagem frontal
C15 menor que 1 contatos utilizando Único blocos em Montagem frontal
SF1 menor que 3 contatos utilizando Único blocos em Montagem frontal
SR1 menor que 3 contatos utilizando Único blocos em Montagem traseira
|
Apresentação do dispositivo
|
Componentes separados
|
Meio ambiente
Tratamento de proteção
|
TH
|
Temperatura ambiente para armazenamento
|
-40…70 °C
|
Temperatura ambiente para funcionamento
|
-25…70 °C
|
Categoria de sobretensão
|
Classe II conforme IEC 60536
|
Grau de proteção IP
|
IP66 conforme IEC 60529
|
Grau de proteção NEMA
|
NEMA 13
NEMA 4X
|
Resistência a lavagem sobre alta pressão
|
7000000 Pa a 55 °C , distância : 0,1 m
|
Grau de proteção IK
|
IK03 conforming to IEC 50102
|
Certificações do produto
|
GL
LROS (Lloyds register of shipping)
CSA
UL listed
BV
DNV
|
Resistência ao choque
|
30 gn (duração = 18 ms) para Aceleração de meia onda senoidal conforme IEC 60068-2-27
50 gn (duração = 11 ms) para Aceleração de meia onda senoidal conforme IEC 60068-2-27
|
Resistência à vibração
|
5 gn (f= 2…500 Hz) conforme IEC 60068-2-6
|
Unidades de embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
5,3 cm
|
Package 1 Width
|
3,4 cm
|
Package 1 Length
|
4,4 cm
|
Package 1 Weight
|
20,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S01
|
Number of Units in Package 2
|
75
|
Package 2 Height
|
15,0 cm
|
Package 2 Width
|
15,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
1,725 kg
|
Oferta sustentável
Garantia contratual
|
|