|
|
|
ZC2JC1
CORPO FIXO PARA FIM DE CURSO 1NA/ ZC2JC1
|
|
|
|
|
Fim de comercialização MAR 27, 2024
|
|
|
|
|
Principal
Linha de produto
|
Telemecanique Interruptores de limite XC Standard
|
Nome da série
|
Formato padrão
|
Tipo de produto ou componente
|
Corpo do interruptor de fim de curso
|
Nome abreviado do dispositivo
|
ZC2J
|
Tipo de corpo
|
Fixo
|
Compatibilidade do produto
|
XC2J
|
Cabeça associada
|
ZC2JE64
ZC2JE70
ZC2JE03
ZC2JE63
ZC2JE65
ZC2JE05
ZC2JE66
ZC2JE09
ZC2JE61
ZC2JE62
ZC2JE02
ZC2JE01
|
Material do corpo
|
Metal
|
Entrada de cabo
|
1 grampeada entrada para Pg 13,5 bucim (incluído)
|
Número de polos
|
1
|
Tipo e composição dos contatos
|
1 F/A
|
Operação dos contatos
|
Ação rápida
|
Número de passos
|
1 1 posição
|
Material de contatos
|
Contatos banhados a prata
|
Complementar
Visor local
|
Sem
|
Conexão elétrica
|
Conexão por parafuso , capacidade de fixação: 1 x 0,5...2 x 2,5 mm²
|
Ruptura positiva
|
Sem
|
Velocidade de atuação mínima
|
0,01 m/min
|
[Ie] corrente nominal de operação
|
3 A a 240 V, CA-15, A300 conforme IEC 60947-5-1, apêndice A
0,27 A a 250 V, CC-13, Q300 conforme IEC 60947-5-1, apêndice A
|
[Ithe] corrente térmica convencional em isolamento
|
10 A
|
[Ui] tensão de isolamento nominal
|
500 V conforme IEC 60947-1 para bloco de contato
300 V conforme CSA C22.2 No 14 para bloco de contato
|
Maximum resistance across terminals
|
0,25 MOhm conforme IEC 60255-7, categoria 3
|
Proteção contra curto-circuito
|
10 A cartucho Fusível , tipo gG
|
Durabilidade elétrica
|
5000000 ciclos, CC-13 120 V, 4 W , taxa de funcionamento < 60 cic/mn , fator de carga: 0,5 conforme IEC 60947-5-1, apêndice C
5000000 ciclos, CC-13 24 V, 10 W , taxa de funcionamento < 60 cic/mn , fator de carga: 0,5 conforme IEC 60947-5-1, apêndice C
5000000 ciclos, CC-13 48 V, 7 W , taxa de funcionamento < 60 cic/mn , fator de carga: 0,5 conforme IEC 60947-5-1, apêndice C
|
Largura
|
40 mm
|
Altura
|
81 mm
|
Profundidade
|
41 mm
|
Peso líquido
|
0,355 kg
|
Descrição dos terminais ISO nº 1
|
(13-14)NA
(11-12)NF
|
Meio ambiente
Grau de proteção IP
|
IP65
|
Grau de proteção IK
|
IK08
|
Temperatura ambiente do ar para funcionamento
|
-25…70 °C para ambiente padrão
|
Temperatura ambiente para armazenamento
|
-40…70 °C
|
Característica do ambiente da aplicação
|
Ambiente padrão
|
Unidades de embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4,6 cm
|
Package 1 Width
|
4,6 cm
|
Package 1 Length
|
9,0 cm
|
Package 1 Weight
|
374,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
20
|
Package 2 Height
|
15,0 cm
|
Package 2 Width
|
30,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
7,76 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P06
|
Number of Units in Package 3
|
320
|
Package 3 Height
|
77,0 cm
|
Package 3 Width
|
80,0 cm
|
Package 3 Length
|
60,0 cm
|
Package 3 Weight
|
132,66 kg
|
Oferta sustentável
Situação da oferta sustentável
|
Produto Green Premium